- Produkter
- RU1180
Inkrementell koder med solid skaft
RU1180
RU-0150-I05/N1
Inkrementell koder med solid skaft
RU1180
RU-0150-I05/N1
Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Produktegenskaper
Oppløsning | 150 oppløsning |
---|---|
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 6 |
Elektriske data
Driftsspenningstoleranse [%] | 10 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 5 DC |
Strømforbruk [mA] | 150 |
Utganger
Elektrisk design | TTL |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 20 |
Svitsjefrekvens [kHz] | 300 |
Faseforskjell A og B [°] | 90 |
Måle - / innstillingsområde
Oppløsning | 150 oppløsning |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...100 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...100 |
Beskyttelse | IP 64 |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Mekaniske data
Dimensjoner [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
Materialer | aluminium | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 12000 | |
Maks. startmoment [Nm] | 1 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 6 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 10 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 20 | |
Festeflens | synkro-flens |
Elektrisk tilkobling
Kabel: 1 m, PUR; radial |
Diagrammer og grafer
Pulsdiagram
|
|
---|