Inkrementell koder med solid skaft
RV3110
INCREMENTAL ENCODER
Inkrementell koder med solid skaft
RV3110
INCREMENTAL ENCODER
- Definert pulssekvens for pålitelig deteksjon av rotasjonshastigheter
- For nøyaktig posisjonsbestemmelse og lineær måling
- Høy støt- og vibrasjonsmotstand takket være magnetisk sensorprinsipp
- Oppløsning fritt programmerbar fra 1 ... 10 000
- Brukervennlig kommunikasjon og parameterisering via IO-Link
Produktegenskaper
Oppløsning | 1,00...10 000,00; (parameteriserbar; Fabrikkinnstilling: 1024) oppløsning |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Akseldesign | Solid aksel |
Akseldiameter [mm] | 10,00 |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | inkrementell |
---|---|
Deteksjonssystem | magnetisk |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 4,75...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 150,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,50 |
Maks. revolusjon electrical [U/min] | 12 000,00 |
Utganger
Elektrisk design | HTL/TTL | |
---|---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 50,00 | |
Svitsjefrekvens [kHz] | 1 000,00 | |
Fabrikkinnstilling |
|
|
Beskyttelse mot kortslutning | ja | |
Faseforskjell A og B [°] | 90,00 |
Måle - / innstillingsområde
Oppløsning | 1,00...10 000,00; (parameteriserbar; Fabrikkinnstilling: 1024) oppløsning |
---|
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet [°] | 0,10 |
---|
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | Oppløsning; rotasjonsretning; HTL; TTL |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.1 |
SIO modus | ja |
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,30 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00; (kondens ikke tillatt) |
Beskyttelse | IP 67; (på huset: IP 67; på akslen: IP 67) |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 292,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 591,50 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 58,00 / L = 79,50 | |
Materialer | flens: rustfritt stål (1.4571/316Ti); hus: rustfritt stål (1.4521 / 444); NBR | |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 12 000,00 | |
Maks. startmoment [Nm] | 1,00 | |
Referanse temperatur dreiemoment [°C] | 20,00 | |
Akseldesign | Solid aksel | |
Akseldiameter [mm] | 10,00 | |
Akselmateriale |
|
|
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N] | 40,00 | |
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N] | 60,00 | |
Festeflens | klemflens |
Elektrisk tilkobling
IO-Link | Koblinger: 1 x M12, radial, kan også brukes aksialt; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål (1.4401 / 316); Maksimal kabellengde: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
---|
Diagrammer og grafer
Pulsdiagram
|
|
---|