Flowsensorer
SA4314
SAEXXXXB50KG/US-100
Flowsensorer
SA4314
SAEXXXXB50KG/US-100
- Måling av strømning og temperatur samtidig
- Optimalisert for vann, oljer og luft
- Klar og tydelig 4-sifret LED-skjerm
- Med to skalerbare analoge utganger
- Skjermen kan roteres for optimal justering
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 |
---|---|
Prosesstilkobling | Ø 8 mm |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Medier | vann; glykol løsninger; luft; Oljer | ||
Merk på media |
|
||
Mediumtemperatur [°F] | -4...212 | ||
Trykklassifisering [bar] | 50 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 100 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 10 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 2 |
Analog strømutgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 350 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Probelengde L [mm] | 200 |
---|---|
Driftsmodus | relativ; helt flytende; absolutt gassformig; (absolutt: referansemåling anbefales; Fabrikkinnstilling: relativ) |
Oppløsning [ft/s] | 0,05 |
---|---|
Analogt startpunkt ASP [ft/s] | 0...7,95 |
Analogt endepunkt AEP [ft/s] | 1,9...9,85 |
Oppløsning [ft/s] | 2 |
---|---|
Analogt startpunkt ASP [ft/s] | 0...264 |
Analogt endepunkt AEP [ft/s] | 64...328 |
Måleområde [°F] | -4...212 |
---|---|
Oppløsning [°F] | 0,5 |
Analogt startpunkt [°F] | -4...169 |
Analogt endepunkt [°F] | 39...212 |
I trinn av [°F] | 0,5 |
Innstillingsområde [ft/s] | 0,15...9,85 |
---|---|
Største følsomhet [ft/s] | 0,15...9,85 |
Innstillingsområde [ft/s] | 0,15...19,5 |
---|---|
Største følsomhet [ft/s] | 0,15...9,85 |
Innstillingsområde [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Største følsomhet [ft/s] | 6...328 |
Innstillingsområde [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Største følsomhet [ft/s] | 6...328 |
Nøyaktighet/avvik
Temperatur drift [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Temperaturgradient [K/min] | 100 |
Repeterbarhet | 0,05 m/s; (vann; strømningshastighet: 0,05...3 m/s) |
---|
Nøyaktighet | ± (7 % MW + 2 % MEW); (for relativ modus i området for maksimal følsomhet under følgende forhold:; vann: 68...158 °F; innløpslengde: 5 ft; DN25 (DIN 2448); monteringsposisjon i henhold til instruksjonene; Nøyaktigheten kan variere for andre medier og monteringsposisjoner.) |
---|---|
Repeterbarhet | 0,05 m/s; (vann; strømningshastighet: 0,05...3 m/s) |
Temperatur drift | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Nøyaktighet [K] | ± 0,3 / ± 1; (vann; strømningshastighet: 1...9,85 fps / luft; strømningshastighet: > 32,8 fps) |
Responstid
Responstid [s] | 0,5; (T09; vann; Glykol: 0,8 s; luft: 7 s; olje: 1,8 s; hver T09) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (vann; strømningshastighet: 1...9,85 fps) |
---|
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | Valg af medium; Demping; Lær funksjon; skjermen kan roteres og slås av; standard måleenhet; prosessverdi farge |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°F] | -40...176 |
---|---|
Lagringstemperatur [°F] | -40...212 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 179 | ||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 310,5 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | Ø 8 mm |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|