Flow-sender med integrert forebygging mot tilbakestrømning
SBG433
SBG12HF010KG/US
Flow-sender med integrert forebygging mot tilbakestrømning
SBG433
SBG12HF010KG/US
- Nøyaktig deteksjon av strømning i rør
- Egnet for vann, oljer og glykolløsninger
- Nøyaktig linearisert analog utgang
- Robust hus med svært høy trykkklasse
- Levetid på mer enn 10 millioner trykksykluser
Vær oppmerksom på endret boligdesign!
Produktegenskaper
Måleområde [l/min] | 1...25 |
---|---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 |
Applikasjon
Medier | Væsker; vann; glykol løsninger; kjølemidler |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -10...100 |
Trykklassifisering [bar] | 40 |
Trykklassifisering [MPa] | 4 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18...32 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 35 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Utgangssignal | analogt signal |
---|---|
Analog strømutgang [mA] | 4...20 |
Maks. last [Ω] | 500 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [l/min] | 1...25 |
---|
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X16] | 1 |
---|---|
Målefeil [X16] | ± 5 |
Responstid
Responstid [s] | < 0,01 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -15...80 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 778 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 545 |
---|---|
Materialer | messing kjemisk nikkelbelagt; PP; rustfritt stål (1.4404 / 316L); aluminium anodisert; PA |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4401 / 316); messing; messing kjemisk nikkelbelagt; PP; PPS; O-ring: FKM |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 |
Svitsje-sykluser mekanisk | 10 millioner |
Merknader
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Merk | Vær oppmerksom på endret boligdesign! | ||
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
Trykktap
|
|
---|