Strømningsmåler med integrert tilbakestrømningsforebygging og -visning
SBY257
SBY32IF0FRKG
Strømningsmåler med integrert tilbakestrømningsforebygging og -visning
SBY257
SBY32IF0FRKG
- Nøyaktig deteksjon av strømnings- og mediumtemperatur
- Egnet for vann, kjølevæsker, olje og glykolløsninger takket være integrerte målegrafer
- Pålitelig tilbakestrømningsforebygging med svært rask responstid
- Med koblingsutgang, analog utgang eller frekvensutgang og IO-Link
- Klar og tydelig LED-skjerm med rød/grønn fargeendring
- Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
Vær oppmerksom på endret boligdesign!
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling Rp 1 1/2 innvendig tråd |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | ||
Medier | Væsker; vann; glykol løsninger; kjølemidler | ||
Merk på media |
|
||
Mediumtemperatur [°C] | -10...100 | ||
Trykklassifisering [bar] | 25 | ||
Trykklassifisering [MPa] | 2,5 | ||
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 25 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18...30 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 3 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; frekvenssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150; (per utgang 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) |
Svitsje-sykluser (mekanisk) | 10 millioner |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4...20 |
Maks. last [Ω] | 500 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Frekvens av utgangen [Hz] | 0...10000 |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||
Oppløsning |
|
||
Sett punkt SP |
|
||
Tilbakestill punkt rP |
|
||
Frekvens endepunkt, FEP |
|
||
I trinn av |
|
||
Frekvens ved endepunkt FRP [Hz] | 10...10000 | ||
I trinn av [Hz] | 10 | ||
Måledynamikk | 1:50 |
Måleområde [°C] | -10...100 |
---|---|
Skjermområde [°C] | -32...122 |
Oppløsning [°C] | 1 |
Sett punkt SP [°C] | -9...100 |
Tilbakestill punkt rP [°C] | -10...99 |
I trinn av [°C] | 1 |
Frekvens startpunkt, FSP [°C] | -10...78 |
Frekvens endepunkt, FEP [°C] | 12...100 |
Frekvens ved endepunkt FRP [Hz] | 10...10000 |
I trinn av [Hz] | 10 |
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet (i måleområdet) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 1 l/min; medie og driftstemperatur: +22 °C ± 4K) |
---|---|
Repeterbarhet | ± 1 % MEW |
Temperatur drift | 0,029 °C / K |
---|---|
Nøyaktighet [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Responstid
Responstid [s] | 0,01 |
---|---|
Demping prosess verdi dAP [s] | 0...5 |
Demping for den analoge utgangen dAA [s] | 0...5 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; strøm/frekvensutgang; Valg af medium; demping for koblingsutgang / analog utgang; skjermen kan roteres og slås av; standard måleenhet; prosessverdi farge |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 2 | ||||
Behandle data binær | 2 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 5 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -15...80 | ||
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 145 | ||||
Ul godkjenning |
|
||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Mekaniske data
Vekt [g] | 2234,1 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; messing kjemisk nikkelbelagt |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4401 / 316); rustfritt stål (1.4404 / 316L); messing (2.0371); messing kjemisk nikkelbelagt; PPS; PP-GF30; spacer: POM; O-ring: FKM |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling Rp 1 1/2 innvendig tråd |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Merk | Vær oppmerksom på endret boligdesign! | ||||
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Diagrammer og grafer
Trykktap
|
|
---|