- Produkter
- Sensorer
- Strømningssensorer / Flow meter
- Systemer for forbruksmåling av trykkluft og industrigasser
- SD8001
Trykkluftmåler
SD8001
SDN11DGXFPKG/US-100
Trykkluftmåler
SD8001
SDN11DGXFPKG/US-100
- Nøyaktig måling av strømning, forbruk og medium temperatur
- Høy nøyaktighet, repeterbarhet og måledynamikk
- For påvisning av trykkluft i industriell bruk
- Med koblingsutgang, analog utgang og pulsutgang
- Klar og tydelig 4-sifret LED-skjerm
utfasingsartikkel
Avbruddsdato: 31.12.2024
Avbruddsdato: 31.12.2024
Alternative artikler: SD8501 Produktsammenligning: SD8001 / SD8501 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1" NPT DN25 |
Applikasjon
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | |||
---|---|---|---|---|
Medier | trykkluft | |||
Merk på media |
|
|||
Mediumtemperatur [°F] | 32...140 | |||
Trykklassifisering [bar] | 16 | |||
Trykklassifisering [psi] | 232 | |||
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 16 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 19...30 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 100 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,5 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; Pulssignal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250; (per utgang) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 500 |
Puls utgang | forbrukt mengdemåler |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||
Sett punkt SP |
|
||
Tilbakestill punkt rP |
|
||
Analogt startpunkt ASP |
|
||
Analogt endepunkt AEP |
|
||
I trinn av |
|
Pulsverdi | 0,120...4 000 000 scf |
---|---|
I trinn av | 0,020...1000 scf |
Pulslengde [s] | 0,045...2 |
Måleområde [°F] | 32...140 |
---|---|
Skjermområde [°F] | 32...140 |
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X17] | ± 1,5 |
---|---|
Nøyaktighet (i måleområdet) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (klasse B 141 /; klasse B 344; betingelser: installasjon til DIN ISO 2533; installasjon i rør: DN25) |
Nøyaktighet [K] | ± 2; (mediumflyt i grenseområdet for mengdemålingsområdet) |
---|
Responstid
Responstid [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Demping prosessverdi dAP i trinn [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | Strømningsovervåking; antall meter; Forhåndsinnstilte teller; hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; strøm/pulsutgang; skjermen kan roteres og slås av; Displayenhet |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°F] | 32...140 |
---|---|
Lagringstemperatur [°F] | -4...185 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90 |
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 227 | ||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Mekaniske data
Vekt [g] | 1979,5 |
---|---|
Materialer | PBT-GF20; NBR; PC; rustfritt stål (1.4306/ 304L); PTFE; messing belagt; aluminium pulverlakkert |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4306/ 304L); FKM; keramikk glass passivert; PEEK GF30; polyester; aluminium |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1" NPT DN25 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|