Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet
SF0537
SFD10ABB /US-100
Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet
SF0537
SFD10ABB /US-100
- Pålitelig overvåking av væsker og gasser
- For tilkobling til en evalueringsenhet
- Enkel prosesstilkobling via adapter
- Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer
- M12-kontakt for rask og enkel tilkobling
Produktegenskaper
Probelengde L [mm] | 45 |
---|---|
Prosesstilkobling | M18 x 1,5 innvendig tråd |
Applikasjon
Applikasjon | høytemperaturområde |
---|---|
Medier | Væsker; Gasser |
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
Trykklassifisering [bar] | 30 |
Applikasjon | høytemperaturområde |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Elektriske data
Tilkobling til kontrollmonitor | VS3000 |
---|
Måle - / innstillingsområde
Probelengde L [mm] | 45 |
---|
Innstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 3...60 |
Innstillingsområde [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 200...800 |
Nøyaktighet/avvik
Temperaturgradient [K/min] | 300 |
---|
Responstid
Responstid [s] | 1...10 |
---|
Responstid [s] | 1...10 |
---|
Responstid [s] | 1...10 |
---|
Driftsforhold
Beskyttelse | IP 67 |
---|
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 8213 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 87,5 |
---|---|
Hus | for adapter |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Prosesstilkobling | M18 x 1,5 innvendig tråd |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m |
---|