- Produkter
- Sensorer
- Strømningssensorer / Flow meter
- Kompakte strømningssensorer i rustfritt stålhus
- SI500A
Strømningsovervåking
SI500A
SID10ABBFPKG/US-100
Strømningsovervåking
SI500A
SID10ABBFPKG/US-100
- Pålitelig overvåking av væsker og gasser i rør
- Variabel prosesstilkobling ved hjelp av adaptere
- Enkel innstilling av koblingspunktene for raskt oppsett
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
- LED-søylediagram for indikasjon av koblingspunkt og strømning
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|---|
Prosesstilkobling | M18 x 1,5 innvendig tråd |
Applikasjon
Medier | Væsker; Gasser |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25...60 |
Trykklassifisering [bar] | 30 |
Mediumtemperatur [°C] | -25...60 |
---|
Mediumtemperatur [°C] | -25...60 |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 19...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 60 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 10 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Probelengde L [mm] | 45 |
---|
Innstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 3...100 |
Innstillingsområde [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 200...800 |
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Merknad om repeterbarhet |
|
||
Temperatur drift [cm/s x 1/K] | 0.1; (for vann 5...100 cm/s; 10...60 °C) | ||
Temperaturgradient [K/min] | 300 | ||
Byttepunkts nøyaktighet [cm/s] | ± 2...± 10; (for vann 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrikkinnstilling) | ||
Hysterese [cm/s] | 2...5; (for vann 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrikkinnstilling) |
Responstid
Responstid [s] | 1...10 |
---|
Responstid [s] | 1...10 |
---|
Responstid [s] | 1...10 |
---|
Programvare / programmering
Justering av koblingspunkt | trykknapp |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...100 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
ATEX-merking |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
EMC |
|
||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 298 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 268 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,5 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,5 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Prosesstilkobling | M18 x 1,5 innvendig tråd |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|