Magnetisk-induktive flow meter
SM2130
SMR21XGXFRKG/US
Magnetisk-induktive flow meter
SM2130
SMR21XGXFRKG/US
- Nøyaktig måling av strømning, forbruk og medium temperatur
- Høy nøyaktighet, repeterbarhet og måledynamikk
- Nøyaktig registrering av tomme rør
- Med koblingsutgang, analog utgang og pulsutgang
- Klar og tydelig 4-sifret LED-skjerm
- Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 2 ekstern tråd DN50 flat-tetning |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikasjon | totalisator funksjon; tomrørdeteksjon; for industrielle applikasjoner | ||
Installasjon | tilkobling til rør ved hjelp av en adapter | ||
Medier | ledende væsker; vann; Vannholdige medier | ||
Merk på media |
|
||
Mediumtemperatur [°C] | -10...90 | ||
Trykklassifisering [bar] | 16 | ||
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 16,5 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18...32 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 150 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 5 |
Måleprinsipp | magnetisk-induktiv |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Innganger
Innganger | Tilbakestilling av teller |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; Pulssignal; frekvenssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250; (per utgang) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 500 |
Analog spenningsutgang [V] | 0...10; (skalerbar) |
Min. last motstand [Ω] | 2000 |
Puls utgang | strømningshastighetsmåler |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Frekvens av utgangen [Hz] | 0,1...10000 |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||
Oppløsning |
|
||
Sett punkt SP |
|
||
Tilbakestill punkt rP |
|
||
Analogt startpunkt ASP |
|
||
Analogt endepunkt AEP |
|
||
Lavstrømsgrense LFC |
|
||
I trinn av |
|
||
Måledynamikk | 1:180 |
Pulsverdi | 0,1 l...600 x 10³ m³ |
---|---|
I trinn av | 0,1 l |
Pulslengde [s] | 0,003...2 |
Måleområde [°C] | -20...80 |
---|---|
Skjermområde [°C] | -40...100 |
Oppløsning [°C] | 0,2 |
Sett punkt SP [°C] | -19,2...80 |
Tilbakestill punkt rP [°C] | -19,6...79,6 |
Analogt startpunkt [°C] | -20...60 |
Analogt endepunkt [°C] | 0...80 |
I trinn av [°C] | 0,2 |
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet (i måleområdet) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW); (Q > 15 l/min; medie og driftstemperatur: 22 °C ± 4 K) |
---|---|
Repeterbarhet | ± 0,2% MEW |
Temperatur drift | ± 0,0333 °C / K |
---|---|
Nøyaktighet [K] | ± 1 (bei 25 °C, Q > 15 l/min) |
Responstid
Responstid [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s] | 0...50 |
Demping prosess verdi dAP [s] | 0...5 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) |
---|
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | Strømningsovervåking; antall meter; Forhåndsinnstilte teller; Temperaturovervåking; hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; strøm/spenning/frekvens/pulsutgang; oppstartsforsinkelse; displayet kan deaktiveres; Displayenhet; tomrørdeteksjon |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 3 | ||||
Behandle data binær | 2 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 5 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 85 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
||||||||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Mekaniske data
Vekt [g] | 3109,9 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 117 x 103 x 200 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4571/316Ti); PC; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4571/316Ti); PEEK; Centellen; EPDM |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 2 ekstern tråd DN50 flat-tetning |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Diagrammer og grafer
Trykktap
|
|
---|
Kavitasjon
|
|
---|