Kontrollvakter for temperatursensorer
SN0150
VS3000/85...265VAC
Kontrollvakter for temperatursensorer
SN0150
VS3000/85...265VAC
- For tilkobling av strømningssensorer
- Integrert strømnings-, temperatur- og ledningsovervåking
- Justerbare koblingsutganger for overvåking av strømning og temperatur
- Klar og tydelig flerfarget LED-søylediagram
- Signalutgang via potensialfrie relékontakter
Applikasjon
Applikasjon | Strømningsovervåking; Temperaturovervåking; Trådovervåking |
---|
Elektriske data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftsspenningstoleranse [%] | -5...10 |
Driftsspenning [V] | 90...240 AC |
Maks. strømforbruk [VA] | 4 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 10...80; (justerbar (motstander med fast verdi terminal 22-23)) |
Antall kanaler | 1 |
Utganger
Ytelse kan i tilfelle feil | Ved underspenning er alle releer spenningsløse; LED-lampen "LAV SPENNING/LEDNINGSBRUKSRELEY" lyser |
---|---|
Elektrisk design | relé |
Kontaktklassificering | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Koblingsfunksjon strømningsovervåking | releet aktiveres når strømmen er til stede og under strømforsinkelsestiden |
Koblingsfunksjon temperaturovervåking | releet slås av når temperaturen overskrides |
Koblingsfunksjon ledningsbrudd overvåking | stafett deaktivert i tilfelle ledningsbrudd eller kortslutning |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Responstid
Responstid [s] | < 3 |
---|
Programvare / programmering
Justering av koblingspunkt | potensiometer |
---|---|
Valg av væsker / gasser | trådbro; ved levering: overvåking av væsker.; for overvåking av gasser: link terminaler 23 / 24. |
Intuitiv koblingspunktinnstilling | potensiometer |
Temperaturspenn [°C] | 0...80 |
Repeterbarhet av settbryterpunktet [K] | 4 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Beskyttelse | IP 20 |
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] | 168 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 252,5 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Dimensjoner [mm] | 100 x 25 x 103,5 |
Materialer | PBT |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Elektrisk tilkobling
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 5 A; hurtigvirkende |
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | COMBICON kontakter: |
---|