temperatursendere
TA3145
TA-150C5ER14-A-ZVG/US
temperatursendere
TA3145
TA-150C5ER14-A-ZVG/US
- Høy presisjon over hele temperaturmåleområdet
- Bredt driftstemperaturområde
- Spesielt god responsdynamikk og svært kort oppstartsforsinkelse
- Robust hus i rustfritt stål med svært høy trykkklasse
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til mobile maskiner
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd | ||
Installasjonslengde EL [mm] | 150 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A) |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 400 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4...20 |
Maks. last [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
---|
Oppløsning av analog utgang [K] | 0,04 |
---|
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktig analog utgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperatur koeffisient [X22] | 0,1; (ved avvik fra referansebetingelsen 25 ± 5 °C) |
Responstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (to DIN EN 60751) |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 100 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 18,8 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd |
Probe diameter [mm] | 6 |
Installasjonslengde EL [mm] | 150 |
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|