temperatursendere
TAA131
TAA060CCDR14-ASIVG/US
temperatursendere
TAA131
TAA060CCDR14-ASIVG/US
- Høy presisjon over hele temperaturmåleområdet
- Spesielt god responsdynamikk og svært kort oppstartsforsinkelse
- Robust hus i rustfritt stål med svært høy trykkklasse
- Med AS-i grensesnitt
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd | ||
Installasjonslengde EL [mm] | 60 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A) | ||
Medier | væsker og gasser | ||
Mediumtemperatur |
|
||
Trykklassifisering [bar] | 400 | ||
Minimum installasjonsdybde [mm] | 15 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 25 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Elektrisk design | AS-i |
Antall analoge utganger | 1 |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Probelengde L [mm] | 60 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
Oppløsning av analog utgang [K] | 0,05 |
---|
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktig analog utgang [K] | ± 0,1 (60°C / 140°F ) / ± 0,3 (0...140°C / 32...284°F) |
---|---|
Temperatur koeffisient [X22] | < ± 0,1; (ved avvik fra referansebetingelsen 25 ± 5 °C) |
Responstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (to DIN EN 60751) |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 348 |
AS-i klassifisering
ASi-i versjon | 2.11 |
---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 3.C |
Mekaniske data
Vekt [g] | 169,5 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 30 / L = 127,9 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4305 / 303); PA |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd |
Installasjonslengde EL [mm] | 60 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|