Temperaturkabelsensor med prosesstilkobling
TM4941
TM-150KFEC02- /US/
Temperaturkabelsensor med prosesstilkobling
TM4941
TM-150KFEC02- /US/
- Nøyaktig temperaturmåling i containere, tanker og rør
- For tilkobling til en evalueringsenhet
- Veldig kort responstid for bruk i prosesser med raske temperatursvingninger
- Hygienisk design for kravene til mat- og drikkevareindustrien
- Variabel prosesstilkobling ved hjelp av adaptere
Produktegenskaper
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Prosesstilkobling | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
Installasjonslengde EL [mm] | 150,00 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse A) |
Applikasjon | hygieniske systemer |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 25,00 |
Minimum installasjonsdybde [mm] | 15,00 |
Elektriske data
Beskyttelsesklasse | III |
---|
Måle - / innstillingsområde
Probelengde L [mm] | 150,00 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Responstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (to DIN EN 60751) |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 22 831,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 240,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) elektropolert |
Prosesstilkobling | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | Ra: < 0,8 |
Probe diameter [mm] | 6,00 |
Installasjonslengde EL [mm] | 150,00 |
Merknader
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|