- Produkter
- TN2531
Temperatursendere med display
TN2531
TN-013KCBD10-MFRKG/US/ /V
Temperatursendere med display
TN2531
TN-013KCBD10-MFRKG/US/ /V
- Bredt temperaturevalueringsområde
- Med programmerbar koblingsutgang og skalerbar analog utgang
- Intuitiv, brukervennlig håndtering
- Lokal visning av gjeldende temperaturverdier
- Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
utfasingsartikkel
Alternative artikler: TN2511 Produktsammenligning: TN2531 / TN2511 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M18 x 1,5 innvendig tråd | ||
Installasjonslengde EL [mm] | 45 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse B) |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 300 |
Minimum installasjonsdybde [mm] | 12 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18...32 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 1 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4...20 |
Maks. last [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Analog spenningsutgang [V] | 0...10 |
Min. last motstand [Ω] | 2000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Probelengde L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Sett punkt SP |
|
||
Tilbakestill punkt rP |
|
||
Analogt startpunkt |
|
||
Analogt endepunkt |
|
||
I trinn av |
|
Oppløsning på bytteutgang [K] | 0,1 |
---|---|
Oppløsning av analog utgang [K] | 0,1 |
Oppløsning på skjermen [K] | 0,1 |
Nøyaktighet/avvik
Byttepunkts nøyaktighet [K] | ± 0,3 |
---|---|
Nøyaktig analog utgang [K] | ± 0,3 |
Skjerm nøyaktighet [K] | ± 0,3 |
Temperaturavvik per 5 år [K] | 0,1 |
Responstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (to DIN EN 60751) |
---|---|
Maks. måle-/visningssyklus [ms] | 200 |
Programvare / programmering
Justering av koblingspunkt | programmeringsknapp |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.0 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 209 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 202,8 |
---|---|
Hus | kompakt type for adapter |
Materialer | rustfritt stål (1.4301 / 304); PBT; PC; EPDM/X; FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M18 x 1,5 innvendig tråd |
Installasjonslengde EL [mm] | 45 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|