Evalueringsenhet for PT100/PT1000 temperaturfølere
TP3231
TP- CEC -A-ZVG/US/
Evalueringsenhet for PT100/PT1000 temperaturfølere
TP3231
TP- CEC -A-ZVG/US/
- For signalevaluering av temperaturfølere og motstandstermometre
- Redusert monteringskompleksitet og feilkilder sammenlignet med hodesendere
- Automatisk gjenkjenning av den tilkoblede sensortypen
- Full innkapsling og robust koblingsteknologi for høy vibrasjonsmotstand
- Nøyaktig analog utgang og brukervennlig kommunikasjon via IO-Link
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | for Pt100 og Pt1000 måleelementer |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 20...32 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 1 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4...20 |
Maks. last [Ω] | 300 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Fabrikkinnstilling | -50...150 °C |
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktig analog utgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperatur koeffisient [X22] | 0,1 |
Responstid
Maks. måle-/visningssyklus [ms] | 100 |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.0 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 449 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 40 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1 |
Materialer | PA; PET |
Tetningsmateriale | FKM |
Merknader
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte |
---|