- Produkter
- TR7432
Evalueringsenhet med display for PT100/PT1000 temperaturfølere
TR7432
TR-...KDBR12-QFRKG/US/....../V
Evalueringsenhet med display for PT100/PT1000 temperaturfølere
TR7432
TR-...KDBR12-QFRKG/US/....../V
- Bredt temperaturevalueringsområde
- Med to programmerbare koblingsutganger
- Intuitiv, brukervennlig håndtering
- Lokal visning av gjeldende temperaturverdier
- Automatisk gjenkjenning av den tilkoblede sensortypen
- Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
utfasingsartikkel
Alternative artikler: TR7439 Produktsammenligning: TR7432 / TR7439 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | for Pt100 og Pt1000 måleelementer |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18...32 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 1 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
||
Tilbakestill punkt rP |
|
||
I trinn av |
|
Oppløsning på bytteutgang [K] | 0,1 |
---|---|
Oppløsning på skjermen [K] | 0,1 |
Nøyaktighet/avvik
Byttepunkts nøyaktighet [K] | ± 0,3 |
---|---|
Skjerm nøyaktighet [K] | ± 0,3 |
Temperaturavvik per 5 år [K] | 0,1 |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.0 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 240 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 232,6 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4305 / 303); EPDM/X; PC; PBT; FKM |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|