- Produkter
- TR8430
Evalueringsenhet med display for PT100/PT1000 temperaturfølere
TR8430
TR-...KDBR12-SFPKG/US/....../V
Evalueringsenhet med display for PT100/PT1000 temperaturfølere
TR8430
TR-...KDBR12-SFPKG/US/....../V
- Bredt temperaturevalueringsområde
- Med fire programmerbare koblingsutganger
- Intuitiv, brukervennlig håndtering
- Lokal visning av gjeldende temperaturverdier
- Automatisk gjenkjenning av den tilkoblede sensortypen
utfasingsartikkel
Alternative artikler: TR7439 Produktsammenligning: TR8430 / TR7439 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert. Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene(se datablad).
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 4 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | for Pt100 og Pt1000 måleelementer |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18...28 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 90; (når skjermen er aktiv) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 1,5 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 4 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 4 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 4 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 500; (maks. verdi for hver enkelt utgang) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
||
Tilbakestill punkt rP |
|
||
I trinn av |
|
Oppløsning på bytteutgang [K] | 0,2 |
---|---|
Oppløsning på skjermen [K] | 0,2 |
Nøyaktighet/avvik
Byttepunkts nøyaktighet [K] | ± 0,2 |
---|---|
Skjerm nøyaktighet [K] | ± (0,2 + ½ Digit) |
Temperaturavvik per 5 år [K] | 0,1 |
Temperatur koeffisient [X22] | ved avvik fra referansebetingelsen 25 ± 5 °C |
Responstid
Responstid [ms] | 200 |
---|
Programvare / programmering
Justering av koblingspunkt | programmeringsknapp |
---|---|
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; min / maks minne reset; Displayenhet; Nullpunktskalibrering . |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 175 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 265,5 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4305 / 303); EPDM/X; PC; PBT; FKM |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|