Temperaturkabelsensor med prosesstilkobling
TS9256
TS-015KIKD06...../US
Temperaturkabelsensor med prosesstilkobling
TS9256
TS-015KIKD06...../US
- Nøyaktig temperaturmåling i containere, tanker og rør
- For tilkobling til en evalueringsenhet
- Enkel prosesstilpasning via klembeslag eller beskyttelsesrør
- Stort temperaturmåleområde
- Enkel og 100 % forseglet tilkobling via M12-kontakt
Produktegenskaper
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Prosesstilkobling | Ø 6 mm | ||
Installasjonslengde EL [mm] | 50,00 |
Applikasjon
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A) |
---|---|
Medier | væsker og gasser |
Minimum installasjonsdybde [mm] | 15,00 |
Elektriske data
Beskyttelsesklasse | III |
---|
Måle - / innstillingsområde
Probelengde L [mm] | 50,00 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Merknad om måleområde |
|
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Responstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 11 / 37; (to DIN EN 60751) |
---|
Driftsforhold
Beskyttelse | IP 67 |
---|
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] | 11 415,50 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 26,40 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 6,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti); PFA/PTFE |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Prosesstilkobling | Ø 6 mm |
Probe diameter [mm] | 6,00 |
Installasjonslengde EL [mm] | 50,00 |
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 0,15 m, PTFE |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |