Temperatur probesensor
TT3050
TT-300KBBD10-...../US/
Temperatur probesensor
TT3050
TT-300KBBD10-...../US/
- Nøyaktig temperaturmåling i containere, tanker og rør
- For tilkobling til en evalueringsenhet
- Veldig kort responstid for bruk i prosesser med raske temperatursvingninger
- Robust hus i rustfritt stål med høy beskyttelsesgrad og høy trykkklassifisering
- Variabel prosesstilkobling ved hjelp av adaptere
Produktegenskaper
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Prosesstilkobling | Ø 10 mm | ||
Installasjonslengde EL [mm] | 360 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A) |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 160 |
Minimum installasjonsdybde [mm] | 15 |
Elektriske data
Beskyttelsesklasse | III |
---|
Måle - / innstillingsområde
Probelengde L [mm] | 360 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Responstid
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1 / 3; (to DIN EN 60751) |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 | |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 22831 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 100,3 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 10 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | Ø 10 mm |
Probe diameter [mm] | 10 |
Installasjonslengde EL [mm] | 360 |
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|