Ultralydsensor
UGT502
UGB00300O2OG/US
Ultralydsensor
UGT502
UGB00300O2OG/US
- Spesielt plassbesparende design for bruk der plassen er begrenset
- Nøyaktig linearisert spenningsutgang
- Berøringsfri deteksjon uavhengig av farge, gjennomsiktighet eller overflateegenskaper til objektet
- Godt synlig LED-indikasjon for koblingsstatus og ekko
Produktegenskaper
Sensorrekkevidde [mm] | 40...300; (Objekt: 200 x 200 mm) |
---|---|
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 35 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 0,3 |
Omformer frekvens [kHz] | 300 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Innganger
Synkroniseringsinngang | nei |
---|---|
Multiplex input | nei |
Utganger
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Antall analoge utganger | 1 |
Analog spenningsutgang [V] | 0...10 |
Min. last motstand [Ω] | 3000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 40...300; (Objekt: 200 x 200 mm) |
---|---|
Blind zone [mm] | 40 |
Blendervinkel sylindrisk [°] [°] | 15; (±2) |
Maks. avvik fra 90° vinkelsensor / objekt [°] | ± 4 |
Nøyaktighet/avvik
Temperatur kompensasjon | ja |
---|---|
Koblingspunktendring [%] | -5...5 |
Linearitetsfeil for analog utgang [%] | < 1 |
Repeterbarhet | 1 % |
Oppløsning [mm] | 2 |
Merknader om nøyaktighet / avvik | De angitte verdiene nås etter en oppvarmingstid på min. 20 minutter |
Responstid
Responstid [ms] | < 450; (analog utgang) |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 235 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 79 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; epoxy glass keramikk |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 50 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
|
|
---|