Ultralydsensor
UGT586
UGQ00300F1KG/US
Ultralydsensor
UGT586
UGQ00300F1KG/US
- Robust rektangulært metallhus med M18-gjenger på siden
- Spesielt plassbesparende design for bruk der plassen er begrenset
- Med programmerbar koblingsutgang og skalerbar analog utgang
- Berøringsfri deteksjon uavhengig av farge, gjennomsiktighet eller overflateegenskaper til objektet
- Intuitiv innstilling av deteksjonsområde via trykknapp
Produktegenskaper
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Sensorrekkevidde [mm] | 40...300; (Objekt: 100 x 100 mm) |
Hus | rektangulær med M18-gjenger |
Dimensjoner [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 35 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 0,3 |
Omformer frekvens [kHz] | 300 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal |
Elektrisk design | NPN |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,2 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 8 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4...20 |
Maks. last [Ω] | 500 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 40...300; (Objekt: 100 x 100 mm) |
---|---|
Blind zone [mm] | 40 |
Blendervinkel sylindrisk [°] [°] | 15; (±2) |
Deteksjonsområde hysterese [mm] | < 1 |
Maks. avvik fra 90° vinkelsensor / objekt [°] | ± 4 |
Nøyaktighet/avvik
Temperatur kompensasjon | ja |
---|---|
Hysterese [%] | < 1 |
Koblingspunktendring [%] | -5...5 |
Linearitetsfeil for analog utgang [%] | ≤ 1 |
Repeterbarhet | 1 % |
Oppløsning [mm] | 2 |
Merknader om nøyaktighet / avvik | De angitte verdiene nås etter en oppvarmingstid på min. 20 minutter |
Responstid
Responstid [ms] | < 450; (analog utgang) |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 191 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 98,5 |
---|---|
Hus | rektangulær med M18-gjenger |
Dimensjoner [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 |
Materialer | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; epoxy glass keramikk |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 50 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Lær funksjon | ja |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
|
|
---|