Ultralydsensor
UIT510
UIA03500F1KG/US
Ultralydsensor
UIT510
UIA03500F1KG/US
- Meget stort deteksjonsområde
- Intuitiv innstilling av deteksjonsområde via trykknapp
- Godt synlig LED-indikasjon for koblingsstatus og ekko
- Med programmerbar koblingsutgang og skalerbar analog utgang
- Berøringsfri deteksjon uavhengig av farge, gjennomsiktighet eller overflateegenskaper til objektet
Produktegenskaper
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Sensorrekkevidde [mm] | 250...3500; (Objekt: 200 x 200 mm) |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 0,3 |
Omformer frekvens [kHz] | 112 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal |
Elektrisk design | NPN |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,2 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4...20 |
Maks. last [Ω] | 500 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 250...3500; (Objekt: 200 x 200 mm) |
---|---|
Blind zone [mm] | 250 |
Blendervinkel sylindrisk [°] [°] | 12; (±2) |
Maks. avvik fra 90° vinkelsensor / objekt [°] | ± 4 |
Nøyaktighet/avvik
Temperatur kompensasjon | ja |
---|---|
Hysterese [%] | < 3 |
Koblingspunktendring [%] | -5...5 |
Linearitetsfeil for analog utgang [%] | <3 |
Repeterbarhet | 1 % |
Oppløsning [mm] | 3 |
Merknader om nøyaktighet / avvik | De angitte verdiene nås etter en oppvarmingstid på min. 20 minutter |
Responstid
Responstid [ms] | < 600; (analog utgang) |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 111 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 225 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,5 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; epoxy glass keramikk |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 100 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Lær funksjon | ja |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
|
|
---|