• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Vibrasjonssensorer
  4. Diagnostisk elektronikk
  5. VSE903

Feilsøkingselektronikk for vibrasjonssensorer

VSE903

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Feilsøkingselektronikk for vibrasjonssensorer

VSE903

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

  • Robust IP 67-hus for desentralisert bruk
  • Rask, feilfri installasjon og ettermontering takket være standard M12-tilkoblinger
  • Seks signalinnganger samler alle relevante data for tilstandsovervåking
  • Kompatibel med alle vanlige akselerasjonssensorer
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Frekvensområde [Hz] 0,10...12 000,00
Grensesnitt for kommunikasjon Ethernet
Applikasjon
Design parameterinnstilling via PC-programvare VES004
Applikasjon kontinuerlig vibrasjonsovervåking
Elektriske data
Driftsspenningstoleranse [%] 20,00
Driftsspenning [V] 24,00 DC; (når du bruker IEPE-inngangen 24 V + 20% IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric)
Strømforbruk [mA] 200,00; ((24 V DC))
Beskyttelsesklasse III
Innganger / utganger
Totall antall innganger og utganger 8; (konfigurerbar)
Antall innganger og utganger antall dynamiske innganger: 4; Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1
Innganger
Totalt antall innganger 6
Analog inngang (strøm) [mA] 4,00...20,00
Oppløsning av analog inngang 12
Antall dynamiske innganger 4
Dynamisk inngang - oppløsning 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA
Dynamisk input - frekvensområde [Hz] 0,1...12000
Dynamisk input - samplingsfrekvens [kSamples] 100,00
Utganger
Totalt antall utganger 2
Utgangssignal koblingssignal; analogt signal
Elektrisk design PNP
Antall digitale utganger 2
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00
Antall analoge utganger 1; (konfigurerbar)
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00
Maks. last [Ω] 500,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Frekvensområde [Hz] 0,10...12 000,00
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon Ethernet
Protokoll TCP/IP
Merknad om protokoll
10 Mbaud
100 Mbaud
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] 0,00...70,00
Lagringstemperatur [°C] 0,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN IEC 61000-6-2
EN IEC 61000-6-4
MTTF [ANN] 92,00
Ul godkjenning
Ta 70 °C
Kapslingstype Type 1
strømforsyning Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
UL Godkjenning nr. L004
Filnummer UL E251902
Mekaniske data
Vekt [g] 1 296,70
Hus aluminium
Type montering bakplan montering
Dimensjoner [mm] 175,00 x 172,00 x 66,60
Materialer EN AW-5083: svart anodisert
Dataminner
Historie minne ja
Dataminnetype ja
Dataminnetype ring-minne; FIFO
Sanntidsklokke ja
Minneplassering intern
Minneintervall min. 1 min
Minnestørrelse 881 664,00 dataposter
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt)
cross-over Ethernet-patchkabel for direkte tilkobling til PC-en
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.