Akselerasjonssensor
VSM103
VIBRATION SENSOR
Akselerasjonssensor
VSM103
VIBRATION SENSOR
- For pålitelig vibrasjonsdeteksjon av maskiner og utstyr
- For tilkobling til en diagnoseelektronikk for vibrasjonssensorer
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Kompakt og robust hus i rustfritt stål med høy mekanisk overbelastningsbeskyttelse
Produktegenskaper
Måleområde for vibrasjon [g] | -40...40 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 0...4500 |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Skjermet kabel; Drakjede egnethet |
---|
Elektriske data
Bias spenning DC [V] | 11...16 |
---|---|
Driftsstrøm [mA] | 4...6 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Sensortype | mikroelektromekanisk system (MEMS) |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde for vibrasjon [g] | -40...40 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 0...4500 |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Maks. tverrgående følsomhet [%] | 5 |
Antall måleakser | 3 |
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Måling av følsomhet | 100 mV/g |
Linearitetsavvik [X21] | 2 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...100 |
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 529 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 105,6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type montering | Monteringsskrue | ||||
Dimensjoner [mm] | 26,2 x 47,3 x 11,6 | ||||
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 444) | ||||
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 3,5 | ||||
Drakjede egnethet | ja | ||||
Drakjede egnethet |
|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm, beskyttet; Maksimal kabellengde: 250 m; skjerm (koblet til huset); 5 x 0,14 mm² |