Produktegenskaper
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 innvendig tråd |
---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 innvendig tråd |
---|
Måleområde [l/min] | 0,1...25 |
---|
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Applikasjon | Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering; kontrollpanel for kjølevann | |||||
Installasjon | tilkobling til rør ved hjelp av en adapter; rør-tilkobling | |||||
Måleparametere | Gjennomstrømning; Temperatur; Trykk; totalisator | |||||
Kontroller | manuell | |||||
Medier | ledende væsker; Vannholdige medier; glykol løsninger | |||||
Mediumtemperatur [°C] | -10...70 | |||||
Trykklassifisering [bar] | 10 | |||||
Komponenter |
|
Utganger
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; Puls utgang; IO-Link (konfigurerbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [bar] | -1...10 |
---|
Måleområde [l/min] | 0,1...25 |
---|
Måleområde [°C] | -20...80 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Beskyttelse | IP 67; (sensorer) |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Mekaniske data
Vekt [g] | 3388,5 |
---|---|
Type montering | Monteringsbrakett |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; gunmetal (2.1096.01) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; keramikk |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 innvendig tråd |
---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 innvendig tråd |
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Koblinger: 3 x M12; kontakter: gullbelagte |