Kontrollpaneler for kjølevann
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Kontrollpaneler for kjølevann
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Produktegenskaper
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 innvendig tråd |
---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 innvendig tråd |
---|
Måleområde [l/min] | 0,10...25,00 |
---|
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikasjon | Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering; kontrollpanel for kjølevann | |||
Installasjon | tilkobling til rør ved hjelp av en adapter; rør-tilkobling | |||
Måleparametere | Gjennomstrømning; Temperatur; totalisator | |||
Kontroller | manuell | |||
Medier | ledende væsker; Vannholdige medier; glykol løsninger | |||
Mediumtemperatur [°C] | -10,00...70,00 | |||
Komponenter |
|
Utganger
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; Puls utgang; IO-Link (konfigurerbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [l/min] | 0,10...25,00 |
---|
Måleområde [°C] | -50,00...150,00 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67; (sensorer) |
Tester/godkjenninger
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 2 662,35 |
---|---|
Type montering | Monteringsbrakett |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; gunmetal (2.1096.01) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 innvendig tråd |
---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 innvendig tråd |
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Koblinger: 2 x M12; kontakter: gullbelagte |