- moneo: IIoT platform
- Brukstilfeller
Telling av sykluser på en knoke-leddpress ved bruk av moneo RTM
Kvantumsbasert prosessovervåking for kvalitetssikring
Ulike produksjonsutstyr brukes på en arbeidsstasjon for å ferdigstille trykksensorer. Elektrisk kontakt etableres mellom produksjonsutstyret og trykksensoren via en M12-kontakt for testing.
Den hyppige gjentagelsen av denne prosessen resulterer i slitasje på stikkontaktene på produksjonsutstyret. Tidligere ble det utført tidsbasert vedlikehold av stikkontaktene. En overgang til mengdebasert vedlikehold er planlagt for å gi mer effektiv ressursbruk.
Utgangssituasjonen:
Løfte- og lukkesykluser ble ikke registrert, dokumentert eller visualisert tidligere. Ingen terskelovervåking eller alarm- og informasjonssystemer ble brukt, noe som resulterte i mangel på åpenhet i vedlikeholdsprosessen. Slitedeler ble skiftet ut hver måned. Uplanlagt prosessstopp på grunn av svikt i produksjonsutstyret resulterte i høyere kostnader. Ingen planleggingsscenarier kunne opprettes på grunn av mangel på historiske data.
Mål med prosjektet:
Vi går over til behovsdrevet vedlikehold av slitte deler. For dette formålet registreres løfte- og lukkeoperasjonene ved hjelp av posisjonssensorer. Når en grenseverdi er nådd, vil tilsvarende informasjon (alarm) bli generert.
Implementeringen:
Hos ifm prover gmbh er moneo RTM sentralt installert på en server. IO-Link-masterne er koblet til serveren via et internt VLAN.
ifm tilbyr et bredt utvalg av komponenter for automasjon. DX2055 multifunksjons IO-Link-skjermen ble valgt for denne applikasjonen da den oppfyller alle kravene.
Tilfelle 1 – isolasjonstest: Posisjonssensorer for deteksjon av løftesyklusene.
Tilfelle 2 – lekkasjetest: Posisjonssensorer for registrering av lukkesyklusene til beskyttelsesdekselet.
Begge sensorene er koblet til DX2055 multifunksjons IO-Link display. Den overfører tellerverdien til moneo RTM via IO-Link-masteren. Begge prosessverdiene tillater konklusjoner angående mengden produsert på den respektive arbeidsstasjonen. Etter vedlikehold tilbakestilles telleren i DX2055 multifunksjons IO-Link display via en nøkkelbetjent bryter.
Resultat:
Vedlikeholdsprosessen er nå transparent. Ressursbruken er optimalisert, og kostnadene er redusert.
Bunnlinjen:
Omstillingen var vellykket. En avkastning på investeringen oppnås om 1,4 år.
Systemstruktur
- Induktiv sensor (IGB3005-APKG)
- Valgfritt tilbakestillingsalternativ (f.eks. nøkkelbetjent bryter)
- Multifunksjons IO-Link-skjerm (DX2055)
- IO-Link master (AL1350)
Dashboard
Få det store bildet på moneo-dashbordet. Dashbordet gir brukeren en oversikt over relevante prosessverdier for dette anlegget.
- Strømtelling (isolasjonstest)
- Trafikklysvisning av varsel- og alarmverdier (isolasjonstest)
- Trafikklysvisning av varsel- og alarmverdier (lekkasjetest)
- Strømtelling (lekkasjetest)
Oppgaver og billetter: håndtering av grenseverdier
En individuell terskel er definert for hver prosessverdi. På denne måten blir vedlikehold informert i tide (definerte varsler via dashbord og e-post mulig).
Programspesifikk:
- Advarselsterskel (gul): Et filterskift vil snart være nødvendig. Vedlikehold informeres på e-post.
- Alarmterskel (rød): Et filterskift er umiddelbart nødvendig. Vedlikeholds- og produksjonsavdelingene informeres på e-post.
Administrer reglene for billettbehandling
Definisjon av e-postvarsler basert på advarsels- og alarmregler via den integrerte veiviseren
- Definisjon av terskler (5) og datakilder (6)
- Definerer hvilken regel som brukes
- Definerer advarselen eller alarmen som haster
- Definerer e-postmottakerne
- Definisjon av relevante terskler
- Definisjon av de tilsvarende datakildene
E-posten generert fra moneo inneholder allerede billettinformasjon:
- berørt datakilde
- verdien som ble overskredet eller ikke nådd
- billettprioritet
- tidsstempel