Inkrementelle koder i rustfritt stål for våte områder
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-motion-control-rv_ru_ro-2240x1260-01px.jpg?v=1568434192)
Rustfritt stålhus for korrosjonsmotstand – IO-Link tillater bruk av 3-leder kabler
- Levetid: Hus i rustfritt stål for korrosjonsbestandighet
- Kostnadsreduksjon: IO-Link tillater bruk av tre-kjerner kabler
- Permanent: Tydelig leselig lasertypeetikett
- Ingen tap av verdier: Kan også konfigureres som singleturn encoder via IO-Link
- Programmerbare parametere betyr færre typer behov
For krevende miljøforhold
sikrer ifms inkrementelle kodere i rustfritt stål, for applikasjoner som synkronisering av transportbånd, lengre vedlikeholdsintervaller i tøffe miljøer. Den økte beskyttelsesgraden IP67 kvalifiserer dem for bruk i våte områder i næringsmiddelindustrien.
Alle inkrementelle kodere
fra ifm fungerer som absolutte singleturn-kodere når de brukes på IO-Link. De oppdager og lagrer posisjonsverdien selv om strømmen svikter.
IO-Link-kommunikasjon
Prosessverdier, parameterinnstilling og diagnosedata kan overføres via IO-Link. Forebyggende vedlikehold er nå like enkelt som en lek.