Magnetiske sensorer for maksimal sikkerhet
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-group_mn-2240x1260-01.jpg?v=1568656513)
For berøringsfri dørovervåking – enkel å installere, skjult installasjon bak rustfritt stål mulig
- Aktivering fra forskjellige retninger hjelper installasjonen
- Skjul bak rustfritt stål for forbedret sabotasjeforebygging
- Koble i serie og identifiser fortsatt hvilken dør som er åpen
- Møter den nye grensesnittbeskrivelsen CB24I fra ZVEI
- Oppfyller høyeste sikkerhetsnivå til ISO 13849-1 og SILCL 3 til IEC 62061
Berøringsfri dørovervåking
Magnetiske sensorer tillater overvåking av dørstatus uten kontakt. * Kan nå PL e til ISO 13849-1 og SILCL 3 til IEC 62061 når det brukes med egnede evalueringsenheter.
Enkel tilkobling
Ulike tilkoblingsversjoner med kabel, M8-kontakt (4-pins) og M12-kontakt (4-pins) gir en standardisert tilkobling. Med UL- og EAC-godkjenningene kan maskinen din brukes over hele verden uten bekymringer.
Enkel installasjon
Standarddesignene i små og store versjoner sikrer ulike bruksområder selv om det bare er lite plass.
Sikker tilkobling
I kombinasjon med for eksempel G1501S-reléet eller AC041S-monitoren har sensorene en TÜV-godkjenning opp til SILCL 3 og PL e. Dette sikkerhetsnivået kan også oppnås med ifm SmartPLC som AC422S.
Hvilken dør er åpen?
Sensorene med 3 kontakter (signalkontakt) gir mulighet for en rekke forbindelser med informasjonen som døren ble åpnet på. Det er 2 kontakter for sikkerhetskretsen og et ekstra signal for den ikke-sikre kontrolleren.
Bedre beskyttelse mot tukling
Siden sensorene kan se gjennom rustfritt stål eller aluminium, er skjult installasjon mulig og dermed bedre beskyttelsen mot tukling.
Robust installasjon
Takket være metallforsterkningen på monteringshullene til MN5xxS er sikker og robust installasjon av sensoren mulig.
Høy ytelse
Stabile koblingsegenskaper takket være den brede grafen for bryter på/av. Sensoren kan tilnærmes med den kodede aktuatoren fra forskjellige retninger.