Mekatroniske strømningssensorer designet spesielt for oljer
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-process-sb1232_sb1246_sb1257-2240x1260-01.jpg?v=-56832667)
Nøyaktige målte verdier takket være spesifikk justering av olje for volumetriske strømningsmengder opp til 200 l/min og integrert temperaturmåling og justering
- Spesielt justert til olje for optimale måleresultater
- Volumetriske strømningsmengder opp til 200 l/min
- Integrert temperaturmåling og kompensasjon
- Trykkbestandig opp til 100 bar
- Målt verdioverføring uten konverteringstap og enkel innstilling via IO-Link
- Ikke nødvendig med rørlengder for innløps- og utløpsrør
Flere bruksområder
Ulike medier krever ulike sensoregenskaper. Med den nye mekatroniske strømningssensoren, designet spesielt for oljer, gir ifm den perfekte kombinasjonen av nøyaktighet, hastighet og tilpasningsevne til applikasjonen. Dette øker også den økonomiske effektiviteten.
Høy ytelse
På grunn av en kompleks justering utført under produksjon og bruk av oljespesifikke mekaniske deler, gir den nye sensoren ikke bare nøyaktige måleverdier for den valgte oljekurven. Den utmerker seg også ved integrert temperaturkompensasjon. ifm tilbyr også individuelt utformede spesialenheter for spesielle oljeviskositeter, f.eks. i luftfartsindustrien.