Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til:United States
  1. Produktnyheter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer i M8-design

Induktive sensorer i M8-design

  • Kompakte dimensjoner muliggjør bruk på trange plasser
  • Robust design, sensoroverflaten er også tilgjengelig i rustfritt stål
  • Kapslet: beskyttelsesgrader IP65–IP69K
  • Stort temperaturområde til allmenn bruk

Lett, liten og kraftig

Det ekstremt kompakte sensorhuset har sin styrke overalt der det er begrenset plass for sensorer, eller der tilleggsvolumet må holdes på et lavt nivå: I produksjonsautomatisering, for verktøymaskiner eller raskt bevegelige robotarmer, oppnår miniatyrsensoren en rekkevidde som er nesten like lang som for de større sensorene.

Klar for alle bruksområder

Med et førsteklasses hus i rustfritt stål, er sensoren ekstremt motstandsdyktig. Temperaturområdet strekker seg fra -40 til 85 °C, og beskyttelsesgrad IP65–IP69K åpner for nesten ubegrensede bruksmuligheter. LED-lampens koblingsstatus er enkel å lese, selv på vanskelig tilgjengelige plasser.

Produkt