Kplus-sensorer for sveiseområder som er immune mot elektromagnetiske felt
- Ensartet deteksjonsrekkevidde for pålitelig deteksjon av alle metaller
- Ikke noe sveiseslagg som fester seg, takket være klebefritt belegg
- Sensorteknologi som er immun mot elektromagnetiske felt, slik at du unngår feil svitsjing
- Stort temperaturområde til allmenn bruk
- IP65–IP69K for større pålitelighet
For bruk under røffe sveiseforhold
De induktive Kplus-sensorene motstår de røffe driftsbetingelsene som finnes i sveiseprosesser. Sensorhuset og festemutrene har et klebefritt belegg som forhindrer at sveiseslagg fester seg. Dessuten er den nye sensorteknologien robust mot de sterke magnetfeltene som oppstår under sveising, og forhindrer derfor feil svitsjing.
Den raske tilkoblingen til standard M12-pluggen og en passende kabel fra ecolinks utvalg, gir perfekt grunnlag for varig bruk.