• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Nøyaktig trykkluftmåling fra generering til forbrukeren

  • Eksakt tilordning av energikostnader på grunn av nøyaktig forbruksmåling
  • Forbedring av energieffektivitet gjennom lekkasjeovervåking
  • Grunnlaget for et energistyringssystem i henhold til EMAS eller DIN EN ISO 50001
  • Trykkovervåking med den integrerte trykksensoren
  • Ulike prosessverdier som angis samtidig fjerner behovet for mange innretninger

«Alt-i-ett-sensor» reduserer kostnader

SDG-trykkluftmåler er en ekte allrounder. Takket være ekstra, integrerte sensorer for trykk og temperatur, kan brukeren på et øyeblikk se fire prosessverdier (strømningsmengde, trykk, temperatur og totalforbruk). Disse gir informasjon om systemets energieffektivitet.

Ved å tilby en omfattende portefølje av nøyaktige in-line-sensorer fra DN8 til DN250, dekker ifm hele registeret av bruksområder.

Energiovervåking på et øyeblikk

Prosessverdiene kan når som helst overvåkes effektivt via den integrerte TFT-skjermen. Med denne kan du velge mellom fire individuelt justerbare grafiske layouter med fleksibel innretting. Ikke nok med det, alle prosessverdier kan overføres raskt og enkelt via IO-Link.

Oppdag fordelene med effektiv trykkluftovervåking med ifm. I den digitale maskinhallen diskuterer våre eksperter temaer som:

  • Detaljert forbruksmåling på sluttmaskinen – fra maskinvare til programvare (0:00-19:17)
  • Trykkluftovervåking på distribusjonslinjen – kostnads- og lekkasjeattribusjon gjort enkelt (19:17-31:50)
  • Registrering av nøkkeltall for energi og beregning av kompressoreffektivitet (31:51-35:59)

Forbedret energieffektivitet på grunn av integrert lekkasjeovervåking i installasjonen.

Den nøyaktige strømningsovervåkingen muliggjør lekkasjedeteksjon og energikostnadsbesparelser. I tillegg muliggjør enhetens høye repeterbarhet eksakt tilordning av trykkluftkostnader til den respektive produksjonslinjen samt optimalisert beregning av produktkostnader.

På grunn av den integrerte trykkmålingen, gir våre trykkluftsensorer mulighet til å overvåke trykkluftsystemets generelle arbeidstrykk. Ved å skape en trykkdifferanse fra generator til kunde, kan også rørsystemets trykkfall overvåkes og optimaliseres. Men også fallende trykk, som for eksempel er forårsaket av tilsmussede filtersystemer, detekteres kontinuerlig.

Grunnlaget for et stabilt energistyringssystem i henhold til EMAS eller DIN EN ISO 50001

Ifølge EU-direktivet for energieffektivitet, har alle medlemsland forpliktet seg til å gjennomføre energibesparelser. Kravet for å få fradrag for energiskatt er implementering av et energistyringssystem.
Ved å kombinere den nye trykkluftmåleren med vanlige kalibreringer, blir grunnlaget for dette optimalt.