• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Maksimalt føleområde med minimum fremspring

  • Høy overflødig forsterkning på grunn av økte føleområder med nesten glatt installasjon
  • NO og NC i en enhet reduserer lagerhold
  • Universelt anvendelig takket være høyt temperaturområde
  • Husdesignet muliggjør rask installasjon med perfekt installasjonsdybde
  • Høy inntrengningsmotstand på grunn av beskyttelsesgrad IP 65 til IP 69K

Én sensor for ulike bruksområder

Enten i fabrikkautomatisering, applikasjoner med kjøle- og smøremidler eller i mobile applikasjoner: disse induktive sensorene er overbevisende på grunn av deres universelle og permanente brukervennlighet kombinert med høy ytelse, temperaturstabilitet og beskyttelsesklassifisering.

Halv-glatt installasjon

Videre kombinerer de høytsansende områder med en nesten glatt installasjon. Denne kombinasjonen gir best mulig beskyttelse mot mekaniske toleranser. Skader på sensoren minimeres dermed så langt som mulig. Installasjonen er selvforklarende: bare skru sensoren inn til slutten av gjengen og perfekt passform er garantert.