SU Puresonic ultralydstrømningssensor
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/537598528_reverse-osmosis-systems.jpg?v=-2068104987)
Sikrer prosesskvalitet enkelt og permanent
SU Puresonic detekterer strømmer med høy presisjon. Takket være ultralydteknologi, gjelder dette også for ultrarent vann som produseres i omvendt osmose planter. I kombinasjon med konduktivitetssensoren LDL101 kan pålitelig kvalitetskontroll etableres i filtreringsprosessen.
Robust målerør uten strukturer
Målerøret til SU Puresonic er laget av rustfritt stål og er fritt for måleelementer, tetninger og bevegelige deler. Dette betyr at feil som skyldes skader, lekkasjer eller blokkeringer er utelukket fra starten, og det samme gjelder designrelaterte trykkfall.
Tilstandsovervåking gjort enkelt
SU Puresonic er utstyrt med IO-Link og en svært synlig status-LED, og har alt du trenger for å kontinuerlig overvåke prosesskvaliteten. På denne måten kan status for signalkvaliteten leses raskt både på IT-nivå og i felten. Hvis det avtar, kan dette være en indikasjon på økt partikkeltetthet eller avsetninger på den indre veggen av røret.