- Produktnyheter
- Sensorer
- Den nye generasjonen virvelstrømningssensorer
Den nye generasjonen virvelstrømningssensorer

Utprøvd og testet prinsipp redesignet
Ny design, forbedret robusthet og dokumentert presisjon: den nye generasjonen virvelsensorer imponerer over hele linjen med sine interne og eksterne verdier, noe som gjør strømningsmåling av ultrarent vann, vannbaserte medier og glykolløsninger enklere enn noen gang tidligere.
Takket være den nye designen og nye materialer, kan antall innvendige tetninger minimeres: huset og det butte objektet er laget i ett stykke, noe som garanterer høy trykk- og temperaturmotstand.
Mer robust mot hydrolyse, trykk og temperatur
Materialet som brukes er preget av høy hydrolysebestandighet, noe som har en positiv effekt på levetiden til enheten. I tillegg er materialet motstandsdyktig mot mikrobiologiske angrep, noe som reduserer risikoen for legionellautvikling, spesielt i kjølevannskretser.
Identiske installasjonsdimensjoner
Installasjonsdimensjonene tilsvarer de til den eksisterende virvelstrømningsgenerasjonen, noe som gir en jevn overgang til den nye generasjonen.