Nøyaktig registrering av avstander til metalloverflater
Billig alternativ til dyre målesystemer
Mange industrielle bruksområder krever nøyaktig deteksjon av avstander til metalloverflater, for eksempel platedeteksjon i bilindustrien eller avstander ved slipemøller i næringsmiddelindustrien. I disse applikasjonene er de nye avstandssensorene et billig og kraftig alternativ til dyre målesystemer.
Nøyaktig avstandsdeteksjon
Ved hjelp av et induktivt og dermed berøringsfritt deteksjonsprinsipp, oppdager disse sensorene avstander i mikrometerområdet og gir dem som avstandsverdier via IO-Link. Metalltypen har ingen innflytelse på den målte verdien. Kun formfaktoren til målet påvirker det mulige måleområdet og nøyaktigheten til sensoren. Sensoren er fabrikkalibrert og klar for umiddelbar bruk. Takket være 1-punkts eller den enda mer nøyaktige 3-punkts kalibreringen, garanterer IO-Link høy nøyaktighet selv med avvikende målformfaktorer.
Robust design
Sensorene er tilgjengelige i 60 mm lang industristandard M8-, M12-, M18- eller M30-hus for innfelt eller ikke-innfelt montering. Dessuten er sensorene magnetfeltbestandige og har en gjenget hylse i rustfritt stål. Som et resultat har de en høy beskyttelsesgrad på opptil IP69K og kan enkelt brukes i krevende miljøer.