Kjemisk resistente kapasitive sensorer
Perfekt bryterpunktinnstilling
De nye kapasitive sensorene imponerer med sine enestående tekniske data og ifms innovative, patenterte visualiseringskonsept. Sensorens LED-lysstripe gjør det mulig å justere svitsjepunktene ideelt etter applikasjonsforholdene. Svitsjepunktet er alltid i midten av displayet, grønne led-lys på begge sider indikerer påliteligheten. Avsetninger og materialendringer er direkte synlige slik at svitsjepunktet enkelt og presist kan justeres ved hjelp av et potensiometer eller IO-Link.
Kjemisk motstandsdyktig
Det robuste og kjemisk resistente PP-huset er spesielt designet for å vare i områder med syrer og alkalier. Dette gjør sensoren spesielt holdbar og pålitelig, selv i krevende industrielle miljøer, og den brukes vanligvis i halvleder-, sol- og kjemisk industri.
Unngå nedetid i produksjonen
IO-Link-prosessverdien gir informasjon om installasjon og mulige avleiringer, øker produksjonssikkerheten og forhindrer nedetid, noe som sparer kostnader og sikrer jevn drift.
Risikoen for feil eller avbrudd minimeres ved å oppdage og unngå forestående feil i god tid. Den intuitive LED-skjermen forenkler prosessjusteringer og gjør det mulig for brukeren å justere svitsjepunktet på en enkel måte.