VVB som 3-akset vibrasjonssensor med IO-Link
Dokumenterte indikatorer overvåket i 3 dimensjoner
VVB30x registrerer kontinuerlig vibrasjoner i tre måleakser og bruker dem til å beregne dokumenterte indikatorer for vurdering av maskinens tilstand. Dette gir brukeren informasjon om tretthet (v-RMS), mekanisk friksjon (a-RMS), støt (a-Peak) og lagerslitasje (Crest). Overflatetemperaturen overføres også som en ekstra slitasjeindikator. I versjonen for grunnleggende tilstandsovervåking analyserer sensoren også maskinens ubalanse og registrerer maskinens driftstimer basert på vibrasjonsnivået. DataScience-versjonen for tilstandsovervåking har også en integrert mulighet for lageranalyse med BearingScout™.
Datastrøm mot kontrollsystem og IT-nivå
Alle data overføres samtidig både til kontrollsystemet og til IT-nivået via IO-Link, slik at brukeren har alle relevante indikatorer for IT-basert tilstandsovervåking, for eksempel i moneo IIoT-plattformen.
Enkel grenseverdi-innstilling til ISO 20816-3
Det er også enkelt å stille inn vibrasjonsgrenseverdiene med VVB30x: basert på ISO 20816-3-standarden, kan maskinkategorien velges, og grenseverdiene som er definert for dette, kan overføres til sensoren ved systemkommando. Hvis en grenseverdi overskrides, er en detaljert feilanalyse lett mulig takket være det integrerte BLOB-ringminnet. Opptil 12 sekunder med rådata kan leveres automatisk. I tillegg er sensoren utstyrt med en intern karakteristisk verdihistorikk som gir en oversikt over de siste ni dagene.
Takket være VVB30x er en omfattende vibrasjonsanalyse og presis maskinovervåking enklere enn noensinne.