Antenner og ID-brikker – informasjon om rekkevidde
Leseområder
ifm tilbyr et bredt utvalg av forskjellige RFID HF-brikker. Alle er i tråd med ISO 15693.
- ANT-er / DTI-er i luft
- ANT-er / DTI-er på metall
- DTM-er / DTC-er i luft
- DTM-er / DTC-er på metall
- ANT-er LF i luft
- DTA-er LF i luft
Verdiene er maksimal leseavstand
Alle verdier er i mm = millimeter
Produkt | E80345 | E80346 | E80360 | E80361 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
M5 x 16,5 | 33 x 17 x 18 | Ø 30 x 2,8 | Ø 30 x 2,8 | |||
ANT512 | ![]() |
40 x 40 x 54 | 30 | 25 | 60 / 55 | 60 / 55 |