Forsprang med IO-Link
Forsprang med IO-Link
I dag får brukeren helt nye valgmuligheter med IO-Link-sensorer fra ifm. For eksempel overføringen av sykliske og asykliske data, i tillegg til at meldinger i begge retninger implementeres. Og IO-Link har mye mer å tilby:
Støyimmunitet
Ingen ytre påvirkning for signalet
IO-Links dataoverføring baserer seg på et 24 V-signal, og påvirkes derfor nesten ikke overfor innflytelse utenfra. IO-Link-sensorer er tilkoblet standard M12-kontakter. Det er ikke lenger nødvendig med skjermede kabler og tilhørende jording.
Ingen tap av måleverdier
Hele måleverdioverføringen er digital. Overføring og konvertering av analoge signaler som er utsatt for feil er eliminert. De digitalt overførte måleverdiene kan vises direkte i kontrollrommet.
Enkelt bytte av sensor
IO-Links primærenhet lagrer alle parametrene til de tilkoblede sensorene. Etter utskiftning tilskrives de foregående parametrene automatisk den nye sensoren. Det er ikke nødvendig å finne de obligatoriske sensorinnstillingene.
Manipuleringsfri
Den standardiserte parameterinnstillingen gjør det mulig å låse betjeningsnøklene på enheten. Dette utelukker risikoen for at verdiene angis feil. Det er når som helst mulig å dokumentere parametere.
Identifikasjon
Identifikasjon og deteksjon av utskiftbare verktøy
O5D-fotoelektriske sensorer detekterer om det valgte verktøyet finnes i armaturen. IO-Link sikrer at kun én sensor av samme type byttes ut.
Deteksjon av ledningsbrudd
Med IO-Link inntreffer overføringen av prosess- og tjenestedata samtidig. Ledningsbrudd eller kortslutninger detekteres umiddelbart av primærenheten. Diagnosedataene kan tilgjengeliggjøres også under drift.