• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki magnetyczne

Czujniki magnetyczne

  • Niezawodne wykrywanie również przez metale niemagnetyczne
  • Typy cylindryczne lub prostokątne
  • Niewielkie obudowy o bardzo długim zasięgu wykrywania
  • Duża stabilność mechaniczna w przypadku wstrząsów lub drgań
  • Montaż płaski lub niepowierzchniowy w metalach niemagnetycznych

Czujniki magnetyczne - niezawodne komponenty dla automatyki przemysłowej

Nowoczesne czujniki magnetyczne (nazywane także sensorami magnetycznymi lub krańcówkami magnetycznymi), to wyjątkowo precyzyjne i niezawodne urządzenia, cechujące się prostotą użytkowania i konfiguracji, co czyni je idealnymi do zastosowania w przemyśle. Czym wyróżniają się magnetyczne sensory marki ifm electronic i w jakich branżach sprawdzą się najlepiej?

Sensor magnetyczny – zasada działania

Czujnik magnetyczny to urządzenie, które wykorzystuje właściwości magnetyczne do wykrywania obecności pola magnetycznego. Warto zaznaczyć, że pole to przenika przez większość materiałów niemagnetycznych – sensory tego rodzaju wykryją więc magnes nawet wówczas, gdy pomiędzy czujnikiem a obiektem znajdą się diamagnetyczne elementy, m.in. z drewna, tworzywa sztucznego, aluminium czy stali nierdzewnej.

Jednymi z najważniejszych właściwości tego rodzaju sensorów jest ich precyzja i niezawodność działania – dzięki wysokiej jakości wykonania czujniki magnetyczne mogą działać nawet w najmniej sprzyjających warunkach, np. w obecności ekstremalnych temperatur. Czujniki te wyróżnia także uniwersalność – urządzenia do wykrywania pola magnetycznego mogą być zintegrowane z różnymi systemami, co czyni je wszechstronnymi i łatwo przystosowanymi do różnych aplikacji.

Podstawowe rodzaje czujników magnetycznych

Czujnik magnetyczny posiada liczne funkcjonalności, dzięki czemu stosowany jest on w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w branży produkcji żywności, automotive czy spawalnictwie. Sensor ten wykorzystywany jest więc wszędzie tam, gdzie potrzebne są bardzo duże odległości przełączania.

W asortymencie naszej marki dostępne są czujniki magnetyczne, które dostosowane są do specyficznych wymagań procesów produkcyjnych. Klienci ifm electronic mogą zdecydować się na takie czujniki, jak:

  • Czujniki magnetyczne całometalowe o stopniu ochrony IP 69K, które cechuje niezwykła odporność na uderzenia, wstrząsy i wibracje. Sensory te znajdują często zastosowanie w sektorze aseptycznym i spożywczym, usprawniając np. proces wykrywania tzw. świnek przez ściany rurociągu.
  • Czujniki magnetyczne w obudowach cylindrycznych, które przystosowane są do zastosowań w wyjątkowo trudnych warunkach przemysłowych. Urządzenia te cechuje m.in. długi zasięg wykrywania do 70 milimetrów, szeroki zakres temperatury roboczej oraz wysoka częstotliwość przełączania do szybkich procesów.
  • Czujniki magnetyczne w obudowach prostopadłościennych, które mogą być użyte w miejscach o ograniczonej przestrzeni do montażu.
  • Czujniki magnetyczne odporne na wysokie ciśnienie, które stosowane są najczęściej do wykrywania tłoków w cylindrach hydraulicznych. Okres eksploatacji urządzenia tego rodzaju sięga ponad 10 milionów cykli ciśnieniowych.
  • Czujniki magnetyczne do zastosowań spawalniczych, są to czujniki osłonięte specjalną powłoką zapobiegającą przywieraniu, dzięki czemu mogą być dopuszczane do kontaktu z żużlem spawalniczym.
  • Magnetyczne czujniki prędkości do napędów, które umożliwiają bezdotykowe wykrywanie zębów metalowych kół zębatych.
  • Magnetycznie kodowane czujniki magnetyczne, spełniające najwyższe poziomy bezpieczeństwa zgodnie z normami ISO 13849-1 i SILCL 3 z IEC 62061.

Niezawodne komponenty automatyki przemysłowej od ifm electronic

Zainteresowanie czujnikami magnetycznymi rośnie z każdym rokiem. Nic w tym dziwnego – wykorzystując zdolność do wykrywania zmian w polu magnetycznym, sensory te znajdują zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu. Dodatkowo czujniki magnetyczne wspierają efektywność i oszczędności w przedsiębiorstwach poprzez poprawę wydajności, minimalizację awarii, optymalizację zużycia materiałów oraz zwiększenie bezpieczeństwa w procesach przemysłowych.

Jeśli szukasz sposobu na niezawodne monitorowanie procesów i planujesz wdrożenie czujników do bezdotykowej detekcji pozycji obiektów metalowych, skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy kompleksowo odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Sprawdź także inne czujniki do pozycjonowania:
Czujniki indukcyjne
Czujniki optyczne
Czujniki pojemnościowe
Czujniki ultradźwiękowe
Czujniki zaworowe
Czujniki położenia tłoka