You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki radarowe

Czujniki radarowe

  • Duży zasięg i szeroki zakres temperatur pracy
  • Dokładne pomiary nawet przy skraplaniu wilgoci, mgle, kurzu i zabrudzeniu
  • Jednoczesne wykrywanie odległości i prędkości
  • Tryby pracy można ustawiać dostosowując do wymagań konkretnej aplikacji
  • Intuicyjne ustawianie i wizualizacja danych pomiarowych przy wykorzystaniu oprogramowania ifm Vision Assistant

Czujnik radarowy – niezawodna technologia w przemyśle

Czujnik radarowy to zaawansowane urządzenie pomiarowe umożliwiające precyzyjne wykrywanie obiektów, monitorowanie odległości oraz prędkości, niezależnie od warunków środowiskowych. Wszechstronne czujniki radarowe znajdują szerokie zastosowanie w automatyzacji procesów przemysłowych, logistyce i innych wymagających branżach. Sprawdź praktyczne rozwiązania dostępne w naszej ofercie!

Jak działa czujnik radarowy?

Czujniki radarowe wykorzystują fale elektromagnetyczne do precyzyjnego pomiaru odległości i wykrywania obiektów. Za pomocą technologii modulowanej częstotliwości fali ciągłej (FMCW, ang. Frequency Modulated Continuous Wave) urządzenia wysyłają sygnał, który odbija się od obiektów i wraca do odbiornika. Analiza sygnału pozwala na dokładne określenie takich parametrów jak:

  • odległość,
  • prędkość ruchu,
  • kierunek.

Zaawansowana technologia radarowa zapewnia duży zasięg, a solidna obudowa gwarantuje odporność na wstrząsy i wibracje. Wszystko to sprawia, że czujniki ifm cechują się niezawodnością pomiaru nawet w trudnych warunkach atmosferycznych takich jak deszcz, mgła czy silne zapylenie.

Radar przemysłowy może wykrywać różne obiekty. To, jakie obiekty zostaną wykryte, zależy od przekroju radarowego (RCS) wykrywanego obiektu. Współczynnik RCS określa ilość emitowanej energii odbijanej przez cel. Im wyższy jest współczynnik odbicia, tym lepsza jest wykrywalność obiektu. Wpływ na wykrywalność mają parametry obiektu takie jak rozmiar, materiał czy kąt padania. Przeważnie im mniejsze obiekty, tym mniejsza odległość, z jakiej mogą zostać wykryte.

Co istotne, czujniki nie zakłócają wzajemnie swojego działania – wykorzystanie metody FMWC ogranicza możliwość poddawania czujników jednakowej modulacji w tym samym czasie.

Rodzaje czujników radarowych

Charakterystyka czujnika radarowego zależy od przeznaczenia urządzenia. W zależności od specyficznych potrzeb można wybierać spośród modeli przeznaczonych do pomiaru odległości, wykrywania prędkości, unikania kolizji czy monitorowania poziomu cieczy. Wszystkie czujniki ifm zapewniają maksymalną precyzję i niezawodność w nawet najbardziej wymagających warunkach.

  • Czujnik prędkości śledzi prędkość, z jaką porusza się obiekt,
  • Czujnik odległości (dalmierz) śledzi odległość obiektu od radaru,
  • Czujnik antykolizyjny wykrywa obiekty i pozwala uniknąć kolizji,
  • Radarowy czujnik poziomu precyzyjnie monitoruje poziom cieczy w zbiornikach.

Zastosowanie radarowych czujników odległości

Radarowe czujniki odległości umożliwiają wykrywanie obiektów z dużej odległości. Czujnik na duży zakres umożliwia m.in.:

  • bezkontaktowe monitorowanie przenośników z jednoczesnym wykrywaniem wysokości załadunku oraz prędkości przenośnika taśmowego,
  • pozycjonowanie pojazdów podczas dokowania na rampach załadunkowych i rozładunkowych,
  • pomiar wysokości i kontrolę odległości od podłoża nawet w trudnych warunkach środowiskowych,
  • monitorowanie otoczenia i unikanie kolizji wspierające kierowcę w warunkach ograniczonej widoczności,
  • inteligentną kontrolę dostępu uwzględniającą automatyczne otwieranie i zamykanie bram.

Przemysłowe zastosowanie technologii radarowej

Radarowy czujnik ruchu z racji wszechstronności znajduje zastosowanie w licznych obszarach przemysłu – przede wszystkim w systemach automatyki, bezpieczeństwa czy monitoringu.

Czujniki radarowe ifm wspierają automatyzację w wielu branżach, m.in. w:

  • produkcji – czujniki radarowe umożliwiają monitorowanie przepływu komponentów w liniach produkcyjnych,
  • logistyce – system antykolizyjny wyposażony w czujniki antykolizyjne pozwala na wykrywanie przeszkód i pozycjonowanie wózków widłowych,
  • rolnictwie – radar pozwala na kontrolę wysokości maszyn rolniczych i precyzyjne pomiary odległości,
  • górnictwie i budownictwie – czujniki wykazujące odporność na ekstremalne warunki pozwalają na precyzyjne monitorowanie pracy maszyn.

Czujniki radarowe ifm – inwestycja w niezawodność i bezpieczeństwo

Czujniki dostępne w naszej ofercie zostały przystosowane do pracy w wymagającym, przemysłowym środowisku oraz ekstremalnych warunkach otoczenia. Urządzenia dokładnie wykrywają obiekty nawet podczas śniegu, deszczu, silnego wiatru, w zmiennych temperaturach czy silnym zapyleniu.

Czujnik radarowy gwarantuje:

  • wykrywanie obiektów z dużej odległości – pomiar dużego zakresu odległości umożliwia wykorzystanie czujników w monitorowaniu dużych przestrzeni,
  • odporność na trudne warunki – czujniki zachowują swoje właściwości oraz dokładność pomiarową w zmiennych warunkach środowiskowych,
  • uniwersalność – dostępne modele pozwalają na dostosowanie urządzenia do specyficznych aplikacji,
  • intuicyjne przesyłanie danych pomiarowych – interfejsy takie jak Ethernet czy IO-Link zapewniają łatwość integracji czujników radarowych z systemami automatyki przemysłowej,
  • jednoczesne pomiary wielu parametrów – możliwość równoczesnego monitorowania odległości oraz prędkości.

Optymalizuj procesy przemysłowe dzięki czujnikom radarowym ifm odpornym nawet na najtrudniejsze warunki pracy. Sprawdź naszą ofertę!