You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki przepływu / Przepływomierze

Czujniki przepływu - monitorowanie przepływu i pomiar natężenia przepływu

Czujniki przepływu nazywane również przepływomierzami, sygnalizatorami przepływu, transmiterami czy też miernikami przepływu, są nieodzownymi urządzeniami każdego procesu technologicznego w przemyśle. Przemysłowe czujniki przepływu są wykorzystywane do precyzyjnego pomiaru ilości substancji przemieszczających się w rurociągach czy kanałach produkcyjnych. Czy to automotive, branża spożywcza, czy przemysł lotniczy, wszędzie tam, gdzie tylko mamy do czynienia z płynnym lub gazowym medium kontrola przepływu może przynieść ogromne korzyści dla procesów i oszczędności.

Dlaczego warto inwestować w komponenty automatyki przemysłowej – przepływomierze?

Dzięki zastosowaniu przemysłowych czujników przepływu, możliwe jest zoptymalizowanie zużycia mediów, kontrolowanie kosztów produkcji oraz utrzymywanie stabilności i niezawodności procesów przemysłowych. Elektroniczne czujniki przepływu umożliwiają zapobieganie uszkodzeniom lub przestojom spowodowanym przez wyciek.

Zasady pomiaru czujników przepływu - przepływomierzy

Asortyment produktów ifm obejmuje przepływomierze cechujące się różnymi metodami pomiarowymi, które przeznaczone są do monitorowania takich czynników, jak np. ilość wody, olejów, cieczy chłodząco-smarujących, powietrza ale również sprężonego powietrza lub czynników agresywnych. Zakres zastosowania czujników tego rodzaju obejmuje zarówno zwykłe funkcje kontroli, jak i dokładne określanie wielkości przepływu.

Przepływomierze – rodzaje

O wyborze właściwego urządzenia decydują aplikacja i medium. Aby zapewnić precyzyjne pomiary, przepływomierze muszą spełniać określone wymagania. W zależności od potrzeb klienci ifm electronic mogą zdecydować się m.in. na:

Czujnik przepływu wody i innych cieczy

  • czujniki magneto- indukcyjne, wykrywają one trzy wielkości procesowe: wielkość przepływu, zużycie i temperaturę czynnika płynnego. Są one stosowane w obiegach chłodzenia, np. w hutach, w przemyśle motoryzacyjnym lub w produkcji szkła. W zastosowaniach w gospodarce wodnej oraz w urządzeniach przemysłowych czujniki są stosowane do pomiaru zużycia wody.

  • przepływomierze wirowe Vortex, które wykrywają wielkość przepływu. Urządzenia te stosowane są często w obiegach chłodzenia, np. podczas produkcji szkła. Ze względu na metodę pomiarową nadają się do pomiaru medium nieprzewodzących.

  • przepływomierze wirowe z wyświetlaczem Vortex, które dodatkowo posiadają wyświetlacz. Wykrywają one dwie wielkości procesowe: wielkość przepływu i temperaturę czynnika. Parametryzacja odbywa się bezpośrednio za pomocą przycisku na czujniku.

  • mechatroniczne przepływomierze monitorują czynniki płynne, takie jak woda, roztwory glikolu, oleje przemysłowe lub ciecze chłodząco-smarujące. Wysoka wytrzymałość mechaniczna umożliwia zastosowanie w wysokich ciśnieniach i trudnych warunkach przemysłowych.

  • mechatroniczne czujniki z wyświetlaczem, wykrywają dwie wielkości procesowe: wielkość przepływu i temperaturę czynnika.

Czujnik przepływu gazów przemysłowych / technicznych

  • systemy pomiaru zużycia sprężonego powietrza i gazów przemysłowych, cztery wielkości procesowe: prędkość przepływu, wielkość przepływu, zużycie i temperaturę czynnika. Również w przypadku wahań temperatury i ciśnienia czujniki przekazują niezawodne wartości procesowe. Duża dokładność pomiaru pozwala na pewną detekcję również bardzo małych ilości i umożliwia wykrywanie wycieków.

  • czujniki przepływu powietrza;

  • czujniki szczeliny powietrznej, zamiast używać systemu pomiaru ciśnienia do pomiaru szczeliny powietrznej, jak w przypadku konwencjonalnych czujników szczeliny powietrznej, firma ifm opracowała wyjątkowe rozwiązanie oparte na jednym z najnowszych czujników przepływu.

Szukasz urządzenia, które pozwoli Ci zdobyć dane dotyczące parametrów przepływu wody lub powietrza? Wybierz czujniki ifm electronic

Firma ifm electronic to doświadczony dostawca nowoczesnych technologii do automatyzacji przemysłu, takich jak m.in. oprogramowanie IO-Link, systemy do maszyn mobilnych czy właśnie czujniki przepływu. W ofercie naszej firmy dostępne są różne modele czujników przepływowych, które bez większego problemu stosowane są nawet w najbardziej wymagających warunkach przemysłowych. Nie jesteś pewien, który model czujnika najlepiej sprawdzi się w Twoim przedsiębiorstwie? Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy kompleksowo odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Sprawdź także inne czujniki procesowe:
Czujniki ciśnienia
Czujniki poziomu
Czujniki temperatury
Czujniki analityczne