• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Inklinometry

Inklinometry

  • Wersje statyczne i dynamiczne
  • Dostępne zakresy kątowe do 360 °
  • Wersje z 1 lub 2 osiami
  • Różne wykonania o bardzo wysokim stopniu ochrony (do IP 69K)
  • W zależności od typu czujnika, sygnał wyjściowy za pośrednictwem różnych interfejsów

Inklinometry

Inklinometr – czujnik do wykrywania położenia kątowego oraz poziomowania maszyn

Inklinometry, nazywane również czujnikami nachylenia lub wychylenia, to specjalistyczne narzędzia pomiarowe, które stosowane są do monitorowania nachylenia maszynerii używanej w takich branżach, jak m.in. hydraulika, fotowoltaika, geodezja czy energetyka wiatrowa. Jakie funkcjonalności cechują inklinometry produkcji ifm electronic?

Inklinometry statyczne – charakterystyka

Wyróżnia się dwa podstawowe typy inklinometrów – czujniki do zastosowań statycznych oraz dynamicznych. Inklinometry działające na zasadzie pomiaru statycznego projektowane są z myślą o skutecznym wykrywaniu kąta nachylenia oraz poziomowaniu stacjonarnych maszyn mobilnych. Urządzenia te cechuje m.in. wysoka dokładność pomiaru w całym zakresie kątowym do 360 stopni, niewielka, solidna obudowa oraz bezkontaktowość działań.

W jakich maszynach stosowane są inklinometry typu statycznego? Urządzenia te montowane są w wysięgnikach hydraulicznych, gdzie odpowiadają m.in. za monitorowanie i wyrównywanie kosza roboczego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Czujniki do zastosowań statycznych pomagają także w poprawie efektywności instalacji solarnych – inklinometry wykorzystywane są do precyzyjnego ustawiania paneli słonecznych pod odpowiednim względem słońca kątem, niezależnie od panujących warunków pogodowych.

Jakie funkcje posiadają inklinometry dynamiczne?

Inklinometry dynamiczne znajdują z kolei zastosowanie w maszynach i pojazdach, które narażone są na nagłe ruchy, wstrząsy i drgania, wynikające z ich przemieszczania. Urządzenie to stanowi niejako połączenie akcelerometru 3D MEMS i żyroskopu 3D, dzięki czemu cechuje się ono niezwykle krótkim czasem reakcji oraz stabilnością pomiarów nawet w przypadku najbardziej niesprzyjających warunków zewnętrznych, wywołanych przez energiczny ruch maszyny.

Ten typ czujnika sprawdzi się podczas kontroli jakości wiercenia, pomagając w odpowiednim poziomowaniu wiertnicy w osiach X i Y. Sensory dynamiczne wpływają na znaczne skrócenie czasu osiowania, co przekłada się na wydajność podejmowanych działań.

W przypadku koparek inklinometr, zainstalowany na różnych częściach maszyny, takich jak nadwozie, podwozie i ruchome elementy wysięgnika, umożliwi optymalne sterowanie i kontrolę pracy maszyny. Dzięki zastosowaniu sensora nachylenia możliwe jest precyzyjne określenie obszaru roboczego wysięgnika, co zwiększa bezpieczeństwo i efektywność obsługiwanych procesów.

Skontaktuj się z nami, aby poznać pełne funkcjonalności inklinometrów ifm electronic

W ofercie naszej firmy dostępne są nowoczesne czujniki nachylenia, które obsługują różne opcje wyjścia, np. CANopen, J1939 czy IO-Link. Proponujemy także bogaty wybór pozostałych artykułów do automatyzacji i robotyzacji przemysłu – nasi klienci mogą zdecydować się na takie produkty, jak urządzenia do diagnostyki i serwisowania czy specjalistyczne oprogramowania do parametryzacji. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy kompleksowo odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Sprawdź także inne czujniki kontroli ruchu:

Enkodery
Czujniki prędkości