• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki prędkości

Czujniki prędkości

  • 2 w 1: czujnik prędkości i jednostka oceniająca w jednej niewielkiej obudowie
  • Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
  • Indukcyjna lub magnetyczna zasada działania czujników
  • Elastyczna kombinacja obudów, przyłączy i sygnałów wyjściowych

Czujniki prędkości

Czujniki prędkości w automatyce przemysłowej

Czujniki prędkości są nieodzownym narzędziem w monitorowaniu prędkości obrotowej takich maszyn, jak silniki elektryczne, pompy, wentylatory czy taśmy transportujące. Urządzenia te pozwalają na bieżąco śledzić prędkość pracy maszyn – dzięki stałej i dokładnej obserwacji można wykryć potencjalne usterki i przeciążenia sprzętów, co umożliwia z kolei szybką reakcję serwisantów oraz minimalizację występujących przestojów.

W branżach takich jak przemysł spożywczy czy farmaceutyczny, precyzyjne monitorowanie prędkości procesów produkcyjnych odgrywa również istotną rolę w kontroli jakości produkcji. Czujniki prędkości pozwalają na utrzymanie zgodności z wysokimi standardami jakości oraz szybkie wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, co przekłada się na lepszą kontrolę procesów produkcyjnych i minimalizację liczby wadliwych produktów.

Czujniki do pomiaru prędkości marki ifm electronic

W asortymencie naszej firmy dostępne są nowoczesne sensory prędkości, które opierają się na indukcyjnej lub magnetycznej zasadzie działania. W zależności od bieżących potrzeb przedsiębiorcy mogą zdecydować się na:

Kompaktowy czujnik prędkości obrotowej

Z oferowanych przez nas sensorów korzystają firmy reprezentujące m.in. branżę automotive, górnictwo czy przemysł spożywczy, którym zależy na niezawodnym rozpoznaniu zerwania taśmy przenośników oraz ewentualnego zatrzymania, przekroczenia, a także spowolnienia prędkości obrotowej napędów. Czujniki te cechują m.in. niewielkie wymiary oraz możliwość łatwej parametryzacji potencjometrem lub przyciskiem.

Czujnik prędkości obrotowej do strefy zagrożonej wybuchem

W strefach zwiększonego zagrożenia wybuchem doskonale sprawdzą się kompaktowe monitory prędkości z serii DI, które działają na zasadzie czujnika indukcyjnego. Sensory te wykrywają metalowe powierzchnie załączania na obracającej się części maszyny, a następnie przekształcają pozyskane dane na prędkość obrotową a ich specjalnie do tego przystosowana obudowa pozwala na stosowanie ich w strefach zagrożenia wybuchem.

Czujniki prędkości obrotowej do kół zębatych

Czujniki do pomiaru prędkości z serii MX5 zapewniają z kolei pewną detekcję prędkości obrotowej oraz kierunku obrotu kół zębatych w różnego rodzaju przekładniach. W urządzeniach tych stosuje się układy pomiarowe Halla, które działają bezkontaktowo nawet w przypadku dużego stopnia zabrudzenia. Sensory tego typu wyróżniają się m.in. szerokim zakresem temperatury roboczej oraz bardzo wysoką częstotliwością przełączania do 15 000 Hz.

Skontaktuj się z nami, aby poznać więcej szczegółów

Bogaty asortyment różnego rodzaju czujników pomiarowych oraz urządzeń do automatyzacji i robotyzacji produkcji sprawia, że marka ifm electronic uznawana jest obecnie za jednego z pionierów innowacji przemysłowych. Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie, aby poznać pełne funkcjonalności czujników do pomiaru prędkości.