Czujniki drgań
- Niezawodny ciągły monitoring drgań ogólnych wg DIN ISO 10816
- Zabezpieczenie przed stałym przeciążeniem i niespodziewanym postojem maszyny
- Zdecentralizowany monitoring instalacji i wyposażenia wbudowanego w maszynę
- Niewielkie moduły terenowe i modułowe systemy szaf sterowniczych
- Od kompaktowch, analogowych czujników drgań do inteligentnej elektroniki przetwarzającej w szafie sterowniczej
Czujnik drgań/ wibracji – pomiar wibracji maszyn w warunkach przemysłowych
Bieżący monitoring parametrów wibracji oraz drgań stanowi obecnie kluczowy element precyzyjnej analizy stanu technicznego maszynerii, która pomaga w sprawnej ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii oraz konieczności ewentualnej wymiany wadliwych elementów urządzeń przemysłowych.
Monitorowanie maszyn w przemyśle za pomocą czujników drgań pozwala uniknąć nieplanowanych awarii, odpowiednio zaplanować okresy przeglądów i remontów oraz istotnie wydłużyć okres eksploatacji tych urządzeń. Dzięki temu czujniki znacznie przyczyniają się do utrzymania bezawaryjnego ruchu maszyn oraz zachowania wysokiej jakości procesów produkcyjnych. Wczesne wykrywanie uszkodzeń maszyny zapobiega więc kosztownym i nieplanowanym przestojom.
Dlaczego czujniki drgań są tak istotne?
Nowoczesne sensory drgań mierzą drgania mechaniczne generowane przez różne elementy maszyn, a następnie przekształcają je w mierzalne wartości. Dane te pozwalają na określenie kondycji maszyny, a po dalszej analizie na wskazanie konkretnych niesprawności oraz uchronienie maszyny przed nieplanowaną awarią. W momencie wykrycia wychyleń od normy, czujniki alarmują specjalistów o konieczności interwencji, dzięki czemu ewentualna usterka usuwana jest jeszcze przed zatrzymaniem ciągu produkcyjnego.
Jakie jeszcze korzyści przynosi predykcyjne utrzymanie ruchu? Oprócz wczesnego wykrywania uszkodzeń, czujniki do pomiaru drgań pomagają w efektywnej optymalizacji procesów produkcji poprzez identyfikowanie obszarów wymagających poprawy. Zastosowanie sensorów przyczynia się także do skutecznej redukcji kosztów – wczesne wykrycie usterek pozwala przystąpić do działań serwisowych jeszcze przed awarią całej maszynerii, co pozwala uniknąć kosztownych nakładów finansowych.
Jak działają czujniki wibracji?
Transmitery oraz czujniki drgań wykrywają uszkodzenia łożysk tocznych oraz niewyważenie napędów i wirujących elementów maszyn. Akcelerometry, w połączeniu z elektroniką diagnostyczną, służą do kompleksowego monitorowania drgań w dużych napędach.
Zastosowanie czujników drgań w przemyśle
Asortyment marki ifm obejmuje zarówno czujniki i transmitery do pomiaru drgań, jak i dodatkowe akcesoria, np. specjalistyczne oprogramowania czy monitory kontrolne. Systemy monitorowania drgań pozwalają m.in. porównać mierzone wartości z różnych źródeł danych na wykresie oraz wizualizować dane surowe z przekaźników drgań – rozwiązanie to usprawnia z kolei proces analizy informacji i identyfikacji wzorców, anomalii lub zależności między różnymi parametrami. Dodatkowo w naszym portfolio dostępne są różne urządzenia do pomiaru drgań, pozwalające na dobranie odpowiedniego rozwiązania do różnych aplikacji i maszyn.
Oprogramowanie ifm posiada dodatkowo intuicyjny interfejs, który umożliwia łatwą parametryzację i konfigurację systemu monitorowania drgań. Dzięki temu można szybko dostosować ustawienia urządzenia do konkretnych wymagań aplikacji przemysłowej i specyfiki badanej maszyny.
Warto także wspomnieć, że system dostarcza proste wskazówki do tworzenia zadań monitorowania drgań, co umożliwia szybkie i efektywne definiowanie monitorowanych parametrów oraz ustalanie progów alarmowych.
Zwiększ wydajność procesów produkcyjnych – czujniki monitorowania drgań od ifm electronic
Asortyment produktów firmy ifm obejmuje czujniki i transmitery drgań, akcelerometry, elektronikę diagnostyczną, akcesoria do systemów do monitorowania i diagnostyki drgań oraz monitory kontrolne.
Szukasz narzędzia, które pomoże Ci zidentyfikować słabe punkty maszynerii pracującej na Twojej hali produkcyjnej i tym samym zwiększyć jej produktywność? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy kompleksowo przedstawią Ci pełną ofertę sensorów od ifm electronic.
Sprawdź także inne produkty od ifm, służące do monitorowania warunków pracy: