- Produkty
- Monitoring warunków pracy
- Przepływomierze do sprężonego powietrza
Przepływomierze do sprężonego powietrza
- Pomiar zgodny z ISO 2533 i DIN 1343
- Do sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych oraz do argonu (Ar), dwutlenku węgla (CO2) i azotu (N2)
- Duży zakres pomiarów do 700 Nm³/h
- Krótki czas i duża czułość reakcji
- Ze wskazaniami ilości przepływu objętościowego, ilości całkowitej i temperatury
Przepływomierze do sprężonego powietrza
Przepływomierze ifm electronic to zaawansowane urządzenia pomiarowe, które umożliwiają monitorowanie standardowego natężenia przepływu roboczego sprężonego powietrza. Urządzenia te cechują się wysoką dokładnością pomiaru, dzięki czemu mogą one wykrywać zarówno dużą ilość powietrza, jak i jego niewielkie wycieki – jest to szczególnie istotne w zastosowaniach przemysłowych, gdzie precyzyjne monitorowanie przepływu powietrza ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i efektywności przeprowadzanych procesów. Przeczytaj, czym wyróżniają się systemy do pomiaru zużycia sprężonego powietrza naszej marki.
Miernik przepływu sprężonego powietrza – kluczowe funkcjonalności
Przepływomierz sprężonego powietrza wyposażony jest w czujniki, które pozwalają na wykrywanie czterech kluczowych wielkości procesowych: prędkości i wielkości przepływu oraz temperatury, a także zużycia czynnika. Co ważne, wartości pomiarowe są przekazywane nawet w przypadku wahań temperatury i ciśnienia.
Urządzenie posiada dwa wyjścia przełączające, które można zaprogramować jako zestyk zwierny lub rozwierny. Wyloty te można również skonfigurować jako skalowalne wyjścia analogowe, co pozwala na przekazywanie wartości pomiarowych do systemów kontroli i monitoringu. Drugie wyjście przesyła dodatkowo impulsy zliczania, co umożliwia kontrolowanie zużycia powietrza w czasie rzeczywistym.
Parametryzacja miernika sprężonego powietrza może odbywać się za pomocą przycisków zlokalizowanych na samym czujniku, co zapewnia łatwy dostęp do ustawień urządzenia. Alternatywnie, możliwa jest także parametryzacja poprzez interfejs IO-Link.
Gdzie stosowany jest miernik sprężonego powietrza?
Przepływomierze sprężonego powietrza naszej marki często wykorzystywane są do monitorowania przepływu powietrza w systemach pneumatycznych, które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, takich jak produkcja czy transport.
W budynkach komercyjnych i przemysłowych przepływomierze służą do monitorowania ilości powietrza dostarczanego przez systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne, co pozwala na zoptymalizowanie wydajności pracy urządzenia i oszczędność zużywanej energii.
Pomiar sprężonego powietrza stosowany jest także w elektrowniach i elektrociepłowniach, pozwalając na monitorowanie i kontrolę ilości powietrza dostarczanego do procesów spalania, co ma wpływ na wydajność i bezpieczeństwo stosowanych instalacji.
Oferowane przez nas mierniki mogą być również używane w laboratoriach i zakładach produkcyjnych do testowania i kontrolowania jakości produktów, np. w przemyśle samochodowym, gdzie monitorowanie przepływu powietrza w silnikach jest kluczowe dla ich poprawnego działania.
Przepływomierze do sprężonego powietrza od ifm electronic
Produkty ifm electronic to specjalistyczne narzędzia do automatyzacji i robotyzacji przemysłu, z funkcjonalności których korzystają przedsiębiorstwa z takich branż, jak m.in. logistyka, energetyka wiatrowa, automotive czy produkcja żywności. Zastanawiasz się nad wdrożeniem systemu do pomiaru zużycia sprężonego powietrza? Czekamy na Twój kontakt.