• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Obróbka obrazu / Identyfikacja
  3. Czujniki wizyjne

Czujniki wizyjne

  • Do 38500 wartości pomiarów odległości dla szczegółowej oceny
  • Różne konfigurowalne funkcje wyjściowe
  • Wizualna ocena odległości, poziomu lub objętości
  • Predefiniowane bloki funkcyjne
  • Niezawodne działanie dzięki pomiarowi czasu przelotu

Czujniki 3D

Optoelektroniczne czujniki 3D są przeznaczone do wielu zastosowań, na przykład do rejestrowania objętości, odległości lub poziomu napełnienia. Dokonują one punktowego pomiaru odległości pomiędzy czujnikiem a kolejną powierzchnią w oparciu o metodę pomiaru czasu przelotu światła. Urządzenia oświetlają trójwymiarową scenę zintegrowanym lub zewnętrznym źródłem światła podczerwonego i obliczają odległość na podstawie światła odbitego od powierzchni.

Czujniki przeznaczone do przemysłowego użytkowania mogą być wykorzystywane w zastosowaniach, które wymagają kontroli kompletności, określania objętości oraz sortowania obiektów. Czujniki do zastosowań w mobilnych maszynach roboczych odznaczają się znakomitą odpornością na uderzenia i wibracje.