You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States
  1. Produkty
  2. Technika bezpieczeństwa
  3. Kurtyny bezpieczeństwa

Kurtyny bezpieczeństwa

  • Kategorie bezpieczeństwa 2 i 4 zgodnie z IEC 61496
  • Niezawodne zabezpieczenie stref niebezpiecznych i bramek
  • Możliwość wyboru szerokiego zakresu w urządzeniu
  • Brak obszaru martwego przy montażu w kształcie L
  • Proste podłączanie sprawdzonym konektorem M12

Kurtyny świetlne

Kurtyny świetlne są stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędne jest niezawodne zabezpieczanie stref zagrożenia. Są to zabezpieczenia optyczne, składające się z nadajnika i odbiornika. Są one zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa technicznego wg typu 2 / SIL 1 lub typu 4 / SIL 3.
Typowe zastosowania to ograniczenie dostępu oraz monitorowanie stref zagrożeń w komórkach robotów i liniach produkcyjnych. Do zastosowań w przemyśle spożywczym są oferowane urządzenia z tubą ochronną oraz wysokim stopniem ochrony. Do bezpiecznego doprowadzania materiału do pras i pił przeznaczone są kurtyny świetlne z funkcją zaślepiania dynamicznego (Floating Blanking).